Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

VSL 10-7 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00084

Hose for vacuum and compressed- air systems

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMilky-transparent
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 7  mm
D 10  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Design hose type 10-7
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature -40 ... 85 °C
Bending radius min. 60  mm
Length max. 50  m
Weight / Meter 48  g/m
Weight / Meter 0,05  kg/m
Material hose PU
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka