STV-W G1/4-AG 10
Część nr.: 10.08.02.00254
Screw plug connection, swivelling elbow
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 10 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 27.2 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 10 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 8 mm |
| D1 | 16,6 mm |
| H | 15,5 mm |
| H1 | 24,5 mm |
| L | 27,2 mm |
| L1 | 36,3 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW3 | 18 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 10 d = 7 |
| Design hose type | 10-7 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 56 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja