Schmalz

Bestelinformatie

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

STV-W G1/4-AG 10

Onderdeelnr.: 10.08.02.00254

Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter10 (mm)
MaterialNickel plated
Operating temperature-20 ... 80 °C
Length L27.2 (mm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 10  mm
G1 G1/4"-M
dn 8  mm
D1 16,6  mm
H 15,5  mm
H1 24,5  mm
L 27,2  mm
L1 36,3  mm
LG1 7,5  mm
SW1 17  mm
SW3 18  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Design hose type Hose D = 10 d = 7
Design hose type 10-7
Material Nickel plated
Pressure range (operating pressure) [bar] -0,95 ... 15,00 bar
Operating temperature -20 ... 80 °C
Weight 56  g
Product family STV
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen