Schmalz

Duwfittingen

Slang buitendiameter van 4 mm tot 14 mm

Ga direct naar de producten

Veilige, snelle en gereedschapsloze montage en demontage van alle gladde slangen

Uitwendige klemming van de slangen voorkomt doorsnedevernauwing

Strakke, stromingsgeoptimaliseerde constructie, speciaal voor vacuümtoepassingen

Behuizing en spantang van vernikkeld messing geschikt en herbruikbaar voor de zwaarste toepassingen

Ontwerp
  • Duwfitting, spantang en ontgrendelingselement van vernikkeld messing
  • Afdichting van de slangaansluiting door NBR-afdichting
  • Draad als Whitworth-pijpdraad
Technische gegevens
  • Aansluitdraad M5 op G1/2"
  • Materiaal: vernikkeld messing
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Design hose type
Product family
Sector

1 - 10 van 82 resultaten

STV-GE M5-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00201

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00296

Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
STV-GE M5-AG 4

Onderdeelnr.: 10.08.02.00200

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M5-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L15 (mm)
STV-GE G1/4-AG 8

Onderdeelnr.: 10.08.02.00207

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
STV-GE G1/8-AG 4

Onderdeelnr.: 10.08.02.00202

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L13.7 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00204

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.4 (mm)
Length L16.4 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6 HT

Onderdeelnr.: 10.08.02.00389

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 120 °C
Outside diameter D11.6 (mm)
Length L19 (mm)
STV-GE G1/8-AG 8

Onderdeelnr.: 10.08.02.00206

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D14 (mm)
Length L20.7 (mm)
STV-GE G1/4-AG 4

Onderdeelnr.: 10.08.02.00203

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D8.6 (mm)
Length L11.8 (mm)
STV-GE G1/4-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00205

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.2 (mm)
Length L15.2 (mm)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.