Schmalz

Otomatik bağlantı rakorları

Hortum dış çapı 4 mm'den 14 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Tüm düz hortumların güvenli, hızlı ve aletsiz montajı ve demontajı

Hortumların dıştan kelepçelenmesi kesitin küçülmesini önler

Özellikle vakum uygulamaları için sıkı, akış optimizasyonlu tasarım

Nikel kaplamalı pirinçten yapılmış gövde ve sıkıştırma klipsi en zorlu uygulamalar için uygun ve tekrar kullanılabilir

Tasarım
  • Nikel kaplı pirinçten yapılmış otomatik bağlantısı, sıkıştırma klipsi ve kilit açma elemanı
  • NBR conta ile kapatılmış hortum bağlantısı
  • Whitworth boru dişi olarak diş
Teknik veri
  • Bağlantı dişi M5 - G1/2";Screw in Push Fittings"
  • Malzeme: nikel kaplı pirinç
Endüstriler
  • •Genel
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
Diş G1
Tasarım hortum tipi
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

82 sonuçtan 1 - 10'si

STV-GE M5-AG 6

Parça no.: 10.08.02.00201

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1M5-M
Dış hortum çapı6 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D9.9 (mm)
Uzunluk L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Parça no.: 10.08.02.00296

Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
Uzunluk L20.8 (mm)
Yükseklik H13 (mm)
Diş G1M5-M
STV-GE M5-AG 4

Parça no.: 10.08.02.00200

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1M5-M
Dış hortum çapı4 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D7.9 (mm)
Uzunluk L15 (mm)
STV-GE G1/4-AG 8

Parça no.: 10.08.02.00207

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-M
Dış hortum çapı8 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D13.9 (mm)
Uzunluk L17.8 (mm)
STV-GE G1/8-AG 4

Parça no.: 10.08.02.00202

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/8"-M
Dış hortum çapı4 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D7.9 (mm)
Uzunluk L13.7 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6

Parça no.: 10.08.02.00204

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/8"-M
Dış hortum çapı6 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D11.4 (mm)
Uzunluk L16.4 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6 HT

Parça no.: 10.08.02.00389

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/8"-M
Dış hortum çapı6 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 120 °C
Dış çap D11.6 (mm)
Uzunluk L19 (mm)
STV-GE G1/8-AG 8

Parça no.: 10.08.02.00206

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/8"-M
Dış hortum çapı8 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı°C
Dış çap D14 (mm)
Uzunluk L20.7 (mm)
STV-GE G1/4-AG 4

Parça no.: 10.08.02.00203

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-M
Dış hortum çapı4 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D8.6 (mm)
Uzunluk L11.8 (mm)
STV-GE G1/4-AG 6

Parça no.: 10.08.02.00205

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-M
Dış hortum çapı6 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D11.2 (mm)
Uzunluk L15.2 (mm)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.