Schmalz

Plug-In Screw Unions

Hose outer diameter from 4 mm to 14 mm

Přejděte přímo na produkty

Safe, fast and tool free assembly and disassembly of all smooth hoses

External clamping of the hoses prevents a reduction of the cross-section

Tight, flow optimized design especially for vacuum applications

Body and clamping clip made of nickel plated brass suitable and reusable for the toughest applications

Nadstavba
  • Screw in push fitting, clamping clip and unlocking element made of nickel-plated brass
  • Hose connection sealed with an NBR gasket
  • Thread as Whitworth pipe thread
Technické údaje
  • Connection thread M5 to G1/2"
  • Material: nickel-plated brass
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Design hose type
Product family
Industry sector

1 - 10 z 82 výsledků

STV-GE M5-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
STV-GE M5-AG 4

Číslo dílu.: 10.08.02.00200

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1M5-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L15 (mm)
STV-GE G1/4-AG 8

Číslo dílu.: 10.08.02.00207

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
STV-GE G1/8-AG 4

Číslo dílu.: 10.08.02.00202

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L13.7 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00204

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.4 (mm)
Length L16.4 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6 HT

Číslo dílu.: 10.08.02.00389

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 120 °C
Outside diameter D11.6 (mm)
Length L19 (mm)
STV-GE G1/8-AG 8

Číslo dílu.: 10.08.02.00206

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D14 (mm)
Length L20.7 (mm)
STV-GE G1/4-AG 4

Číslo dílu.: 10.08.02.00203

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D8.6 (mm)
Length L11.8 (mm)
STV-GE G1/4-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00205

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.2 (mm)
Length L15.2 (mm)

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.