Schmalz

푸시 인 피팅

호스 외경 4mm ~ 14mm

제품으로 바로 이동

모든 매끄러운 호스의 안전하고 빠르며 도구가 필요없는 조립 및 분해

호스의 외부 클램핑으로 단면 좁아짐 방지

특히 진공 응용 분야를위한 조밀하고 흐름 최적화 된 설계

니켈 도금 황동으로 제작 된 하우징 및 콜릿은 가장 까다로운 응용 분야에 적합하며 재사용 가능

디자인
  • 니켈 도금 황동으로 제작 된 푸시 인 피팅, 콜릿 및 릴리스 요소
  • 호스 연결은 NBR 씰로 밀봉되어 있습니다.
  • Whitworth 파이프 스레드로 스레드
기술 데이터
  • 연결 스레드 M5-G1 / 2 "
  • 재질 : 니켈 도금 황동
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Design hose type
Product family
산업 분야

결과 82 중 1 - 10개

STV-GE M5-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
STV-GE M5-AG 4

부품 번호.: 10.08.02.00200

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1M5-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L15 (mm)
STV-GE G1/4-AG 8

부품 번호.: 10.08.02.00207

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
STV-GE G1/8-AG 4

부품 번호.: 10.08.02.00202

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L13.7 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00204

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.4 (mm)
Length L16.4 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6 HT

부품 번호.: 10.08.02.00389

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 120 °C
Outside diameter D11.6 (mm)
Length L19 (mm)
STV-GE G1/8-AG 8

부품 번호.: 10.08.02.00206

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D14 (mm)
Length L20.7 (mm)
STV-GE G1/4-AG 4

부품 번호.: 10.08.02.00203

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D8.6 (mm)
Length L11.8 (mm)
STV-GE G1/4-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00205

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.2 (mm)
Length L15.2 (mm)

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.