Schmalz

Steckverschraubungen

Schlauchaußendurchmesser von 4 mm bis 14 mm

Direkt zu den Produkten

Sichere, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage aller glatten Schläuche

Außenklemmung der Schläuche verhindert Querschnittsverengung

Dichte, strömungsoptimierte Bauform speziell für Vakuum-Anwendungen

Gehäuse und Spannzange aus vernickeltem Messing für härtesten Einsatz geeignet und wiederverwendbar

Aufbau
  • Steckverschraubung, Spannzange und Entsperrelement aus vernickeltem Messing
  • Abdichtung der Schlauchverbindung durch NBR-Dichtung
  • Gewinde als Whitworth-Rohrgewinde
Technische Daten
  • Anschlussgewinde M5 bis G1/2"
  • Werkstoff: Messing vernickelt
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Aufbau Schlauchtyp
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 82 Ergebnissen

STV-GE M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00201

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1M5-AG
Schlauchaußendurchmesser6 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D9.9 (mm)
Länge L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00296

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L20.8 (mm)
Höhe H13 (mm)
Gewinde G1M5-AG
STV-GE G1/4-AG 8

Art-Nr.: 10.08.02.00207

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlauchaußendurchmesser8 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D13.9 (mm)
Länge L17.8 (mm)
STV-GE M5-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00200

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1M5-AG
Schlauchaußendurchmesser4 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D7.9 (mm)
Länge L15 (mm)
STV-GE G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00202

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaußendurchmesser4 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D7.9 (mm)
Länge L13.7 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00204

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaußendurchmesser6 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D11.4 (mm)
Länge L16.4 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6 HT

Art-Nr.: 10.08.02.00389

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaußendurchmesser6 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 120 °C
Außendurchmesser D11.6 (mm)
Länge L19 (mm)
STV-GE G1/8-AG 8

Art-Nr.: 10.08.02.00206

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaußendurchmesser8 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur °C
Außendurchmesser D14 (mm)
Länge L20.7 (mm)
STV-GE G1/4-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00203

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlauchaußendurchmesser4 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D8.6 (mm)
Länge L11.8 (mm)
STV-GE G1/4-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00205

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlauchaußendurchmesser6 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D11.2 (mm)
Länge L15.2 (mm)

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.