Schmalz

Plug-In Screw Unions

Hose outer diameter from 4 mm to 14 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Safe, fast and tool free assembly and disassembly of all smooth hoses

External clamping of the hoses prevents a reduction of the cross-section

Tight, flow optimized design especially for vacuum applications

Body and clamping clip made of nickel plated brass suitable and reusable for the toughest applications

Cấu trúc
  • Screw in push fitting, clamping clip and unlocking element made of nickel-plated brass
  • Hose connection sealed with an NBR gasket
  • Thread as Whitworth pipe thread
Thông số kỹ thuật
  • Connection thread M5 to G1/2"
  • Material: nickel-plated brass
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Design hose type
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 82 kết quả

STV-GE M5-AG 6

Mã sản phẩm: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Mã sản phẩm: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
STV-GE M5-AG 4

Mã sản phẩm: 10.08.02.00200

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1M5-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L15 (mm)
STV-GE G1/4-AG 8

Mã sản phẩm: 10.08.02.00207

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
STV-GE G1/8-AG 4

Mã sản phẩm: 10.08.02.00202

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L13.7 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6

Mã sản phẩm: 10.08.02.00204

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.4 (mm)
Length L16.4 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6 HT

Mã sản phẩm: 10.08.02.00389

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 120 °C
Outside diameter D11.6 (mm)
Length L19 (mm)
STV-GE G1/8-AG 8

Mã sản phẩm: 10.08.02.00206

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D14 (mm)
Length L20.7 (mm)
STV-GE G1/4-AG 4

Mã sản phẩm: 10.08.02.00203

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D8.6 (mm)
Length L11.8 (mm)
STV-GE G1/4-AG 6

Mã sản phẩm: 10.08.02.00205

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.2 (mm)
Length L15.2 (mm)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.