Schmalz

Raccordi a pressione

Diametro esterno tubo flessibile da 4 mm a 14 mm

Vai direttamente ai prodotti

Montaggio e smontaggio sicuro, veloce e senza attrezzi di tutti i tubi flessibili lisci

Il bloccaggio esterno dei tubi flessibili impedisce una riduzione della sezione trasversale

Design stretto e ottimizzato per il flusso, specialmente per le applicazioni con il vuoto

Corpo e clip di bloccaggio in ottone nichelato adatto e riutilizzabile per le applicazioni più difficili

Struttura
  • Raccordo a innesto, barra d'ancoraggio e elemento di blocco in ottone nichelato
  • Tenuta del raccordo tubo flessibile mediante guarnizione NBR
  • Filettatura del tubo Whitworth
Dati tecnici
  • Raccordo filettato: da M5 a G1/2"
  • Materiale: in ottone nichelato
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Tipo di tubo flessibile di design
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 10 da 82 risultati

STV-GE M5-AG 6

Numero articolo: 10.08.02.00201

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1M5-AG
Diametro tubo flessibile esterno6 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro esterno D9.9 (mm)
Lunghezza L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Numero articolo: 10.08.02.00296

Raccordo a innesto angolare, orientabile

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L20.8 (mm)
Altezza H13 (mm)
Filettatura G1M5-AG
STV-GE M5-AG 4

Numero articolo: 10.08.02.00200

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1M5-AG
Diametro tubo flessibile esterno4 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro esterno D7.9 (mm)
Lunghezza L15 (mm)
STV-GE G1/4-AG 8

Numero articolo: 10.08.02.00207

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno8 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro esterno D13.9 (mm)
Lunghezza L17.8 (mm)
STV-GE G1/8-AG 4

Numero articolo: 10.08.02.00202

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno4 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro esterno D7.9 (mm)
Lunghezza L13.7 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6

Numero articolo: 10.08.02.00204

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno6 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro esterno D11.4 (mm)
Lunghezza L16.4 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6 HT

Numero articolo: 10.08.02.00389

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno6 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 120 °C
Diametro esterno D11.6 (mm)
Lunghezza L19 (mm)
STV-GE G1/8-AG 8

Numero articolo: 10.08.02.00206

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno8 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento °C
Diametro esterno D14 (mm)
Lunghezza L20.7 (mm)
STV-GE G1/4-AG 4

Numero articolo: 10.08.02.00203

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno4 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro esterno D8.6 (mm)
Lunghezza L11.8 (mm)
STV-GE G1/4-AG 6

Numero articolo: 10.08.02.00205

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno6 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro esterno D11.2 (mm)
Lunghezza L15.2 (mm)

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello