Schmalz

Okucia wtykowe

Zewnętrzna średnica węża od 4 mm do 14 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezpieczny, szybki i beznarzędziowy montaż i demontaż wszystkich gładkich węży

Zewnętrzne zaciskanie węży zapobiega zwężeniu przekroju poprzecznego

Szczelna, zoptymalizowana pod względem przepływu konstrukcja specjalnie do zastosowań podciśnieniowych

Obudowa i tuleja zaciskowa z niklowanego mosiądzu, odpowiednia i wielokrotnego użytku do najtrudniejszych zastosowań

Projekt
  • Złączka wtykowa, tuleja zaciskowa i element odblokowujący wykonane z niklowanego mosiądzu
  • Uszczelnienie przyłącza węża za pomocą uszczelki NBR
  • Gwint jako gwint rurowy Whitwortha
Dane techniczne
  • Gwint przyłączeniowy M5 do G1/2"
  • Materiał: mosiądz niklowany
Branże
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Design hose type
Product family
Industry sector

1 - 10 z 82 wyników

STV-GE M5-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00201

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00296

Screw plug connection, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
STV-GE M5-AG 4

Część nr.: 10.08.02.00200

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1M5-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L15 (mm)
STV-GE G1/4-AG 8

Część nr.: 10.08.02.00207

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
STV-GE G1/8-AG 4

Część nr.: 10.08.02.00202

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L13.7 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00204

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.4 (mm)
Length L16.4 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6 HT

Część nr.: 10.08.02.00389

Push-in Fitting, straight

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 120 °C
Outside diameter D11.6 (mm)
Length L19 (mm)
STV-GE G1/8-AG 8

Część nr.: 10.08.02.00206

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D14 (mm)
Length L20.7 (mm)
STV-GE G1/4-AG 4

Część nr.: 10.08.02.00203

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D8.6 (mm)
Length L11.8 (mm)
STV-GE G1/4-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00205

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.2 (mm)
Length L15.2 (mm)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka