Raccords instantanés à visser
Diamètre extérieur du tuyau de 4 mm à 14 mm
Montage et démontage rapides et sans outils de tous les tuyaux lisses
Le serrage externe des tuyaux empêche une réduction de la section
Conception étanche et à débit optimisé, adapté pour le passage du vide
Corps et griffes de serrage en laiton nickelé offrant une plus grande longévité et un meilleur maintien du tuyau
Composition
Composition
- Raccord rapide, pince de bridage et élément de déblocage en laiton nickelé
- Etanchéité du raccord de tuyau grâce à son joint NBR
- Filetage type gaz cylindrique
Données techniques
Données techniques
- Raccordement fileté M5 à G1/2"
- Matière : laiton nickelé
Secteurs
Secteurs
- •Usage général
Documentation
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 10 de 82 résultats

STV-W M5-AG 6
Réf. article: 10.08.02.00296
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Secteurs : Usage général
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Longueur L | 20.8 (mm) |
| Hauteur H | 13 (mm) |
| Filetage G1 | M5-M |