Schmalz

Consignes de commande

Le terminal compact SCTSi Ethernet est livré en tant que produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : Kit de pièces d'usure éjecteur

Accessoires disponibles : Câble de raccordement

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

SCTSi ECT E4

Réf. article: 10.02.02.06589

Borne modulaire compacte pour l'emboîtement de modules compacts

Secteurs : Automobile | Conditionnement | Métal | Plastique | Usage général | Verre

CommunicationEthercat
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-ECT-4-AB-4C7N-00
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 97,3  mm
B1 124,8  mm
B2 13,5  mm
B3 109  mm
B4 77  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 M12x1-M
G4 M12x1-M
G5 M12x1-F
H 105  mm
H2 88,5  mm
H3 53,5  mm
H4 22,5  mm
L 126,2  mm
L1 160,2  mm
L2 27  mm
L3 18,5  mm
L4 16  mm
X1 143,2  mm
Y1 64  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Communication Ethercat
Poids propre 1,12  kg
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier