Schmalz

Sipariş Bilgileri

Inline filtre VFI, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VFI CN8/6 50

Parça no.: 10.07.01.00245

Değiştirilebilir filtre kartuşlu vakum filtresi

Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme

BağlantıBaşlık somunlu hortum 8/6
Filtre gözenek boyutu50 (µm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 8  mm
D 23  mm
L 68  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Bağlantı Başlık somunlu hortum 8/6
Filtre gözenek boyutu 50  µm
Nominal akış hızı 66  l/min
Nominal akış hızı 3,96  m³/h
Maks. vakum -990  mbar
25° C'de aşırı basınç (maks.) 7  bar
50° C'de aşırı basınç (maks.) 5  bar
Ağırlık 10  g
Ürün ailesi VFI
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git