Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Inline filter VFI is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: filter cartridge (filter insert)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VFI CN8/6 50

Część nr.: 10.07.01.00245

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne

ConnectionHose 8/6 with Cap nut
Filter pore size50 (µm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 8  mm
D 23  mm
L 68  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection Hose 8/6 with Cap nut
Filter pore size 50  µm
Nominal flow rate 66  l/min
Nominal flow rate 3,96  m³/h
Max. vacuum -990  mbar
Overpressure (max.) at 25° C 7  bar
Overpressure (max.) at 50° C 5  bar
Weight 10  g
Product family VFI
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka