Schmalz

Filtr liniowy VFI

Przepływ nominalny od 32 l/min do 66 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Szybka i łatwa wymiana wkładu filtracyjnego; oszczędność kosztów i przyjazność dla środowiska

Efektywna konserwacja, ponieważ stopień zabrudzenia jest widoczny przez przezroczystą obudowę

Prosty, szybki montaż węża

Nadaje się do systemów podciśnieniowych i ciśnieniowych; krótkotrwała odporność na nadciśnienie do 7 barów

Projekt
  • Obustronnie wciskane złącza z nakrętką złączkową (1) do podłączenia węża (4 i 6 mm); alternatywnie z wciskanym przyłączem węża
  • Przezroczysta obudowa filtra ze strzałką dla kierunku zasysania (3)
  • Wkładany element filtrujący (2), przezroczysty materiał do kontroli stopnia zanieczyszczenia
Dane techniczne
  • Nominalne natężenie przepływu: od 2 do 4 m3 /h
  • Dokładność filtra: 50 µm
  • Przyłącze: wąż 4/2, 6/4 i 8/6
Branże
  • •Drewno
  • •Logistyka
  • •Metal
  • •Motoryzacja
  • •Pakowanie
  • •Uniwersalne
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
Filter pore size
Nominal flow rate
Product family
Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

VFI CN8/6 50

Część nr.: 10.07.01.00245

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne

ConnectionHose 8/6 with Cap nut
Filter pore size50 (µm)
VFI CN6/4 50

Część nr.: 10.07.01.00241

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne

ConnectionHose 6/4 with Cap nut
Filter pore size50 (µm)
VFI 6/4 50

Część nr.: 10.07.01.00328

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne

ConnectionHose 6/4
Filter pore size50 (µm)
VFI 4/2 50

Część nr.: 10.07.01.00329

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne

ConnectionHose 4/2
Filter pore size50 (µm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.