Schmalz

Filtres en ligne VFI

Débit nominal de 32 l/min à 66 l/min

Accéder directement aux produits

Changement rapide et facile de la cartouche filtrante ; économique et écologique

Une maintenance efficace grâce au boîtier transparent qui rend visible la pollution aspirée

Montage simple et rapide en ligne sur le tuyau d'aspiration

Convient aussi bien aux réseaux de vide que de pression: résistance à des surpressions ponctuelles allant jusqu'à 7 bars.

Composition
  • Raccord à écrou (1) des deux côtés pour le raccordement du tuyau (4 mm et 6 mm) ; alternativement avec raccord de tuyau « push in »
  • Boîtier du filtre transparent avec flèche de direction de l’aspiration (3)
  • Elément filtrant transparent (2) à insérer pour le contrôle du degré d’encrassement
Données techniques
  • Débit nominal : de 2 à 4 m³/h
  • Epaisseur de filtre : 50 µm
  • Options du raccord : tuyau 4/2, 6/4 et 8/6
Secteurs
  • Automobile
  • Bois
  • Conditionnement
  • Logistique
  • Métal
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Épaisseur des pores du filtre
Volume de flux nominal
Famille de produits
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

VFI CN8/6 50

Réf. article: 10.07.01.00245

Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables

ConnexionFlexible 8/6 avec écrou
Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
VFI CN6/4 50

Réf. article: 10.07.01.00241

Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables

ConnexionFlexible 6/4 avec écrou
Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
VFI 6/4 50

Réf. article: 10.07.01.00328

Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables

ConnexionFlexible 6/4
Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
VFI 4/2 50

Réf. article: 10.07.01.00329

Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables

ConnexionFlexible 4/2
Épaisseur des pores du filtre50 (µm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier