- VERIMLI
SCTSi ECT E8
Parça no.: 10.02.02.06593
Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller
Endüstriler: Cam | Genel | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik
| İletişim | Ethercat |
| SCTSi 15 G02 NO | |
| SCTSi-ECT-8-AB-8C7A-00 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 141,8 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M12x1-M |
| G5 | M12x1-F |
| L | 200,2 mm |
| L1 | 234,2 mm |
| L2 | 27 mm |
| L3 | 18,5 mm |
| L4 | 16 mm |
| X1 | 217,2 mm |
| Y1 | 64 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İletişim | Ethercat |
| Ağırlık | 1,96 kg |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |