Schmalz

Schmalz Connect Suite

Services améliorés pour votre application de vide

Grâce aux services de Schmalz Connect Suite, les produits intelligents de Schmalz et les composants IO-Link de différents fabricants peuvent être paramétrés, gérés et analysés rapidement et facilement.

Une interface web claire permet aux utilisateurs d'accéder aux données relatives aux appareils et aux services, ce qui leur permet d'optimiser les processus et donc d'accroître l'efficacité. L'accès aux données se fait indépendamment de l'automate et du bus de terrain, sans intervention dans le contrôleur.

Demande de produit
Intégration facile

Accès Plug & Work aux données IoT et reprise dans d'autres applications grâce à une interface REST ouverte

Pas d'intervention sur la commande

Identification, paramétrage et gestion de tous les appareils IO-Link connectés de n'importe quel fabricant

Transparence totale

Aperçu rapide de tous les appareils avec feu d'état dans un tableau de bord du navigateur bien structuré

Amélioration de l'efficacité des systèmes de vide

Utilisation des fonctions complètes de contrôle de l'énergie et des processus dans les produits Schmalz

Composition
  • Logiciel de paramétrage et d'analyse des dispositifs IO-Link
  • PC industriel compact avec alimentation 24 V DC (1) et montage sur rail DIN (non inclus)
  • Trois interfaces Ethernet distinctes pour OT (production) (2), IT (front-end) (3) et la gestion du système (4)
  • Connecteur USB (5) pour les mises à jour de logiciels ou l'interface SDI (Smart Device Interface)
Données techniques
  • Logiciel IoT
  • Compatible IO-Link
  • Matériel avec connexion Ethernet intégrée
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Descriptions fonctionnelles
Énergie et contrôle des processus

Énergie et contrôle des processus

Contrôle de l'énergie et des processus pour les produits intelligents de Schmalz avec visualisation du tableau de bord, exportation CSV et API REST pour l'intégration dans les applications des clients.

Moniteur

Moniteur

Vue d'ensemble de tous les appareils connectés pour l'opérateur de la machine avec voyant d'état pour la surveillance et la détection précoce des défauts.

Gestion des appareils

Gestion des appareils

Gestion et paramétrage des appareils via une interface conviviale. Grâce à la connexion au IODDfinder, les appareils IO-Link sont automatiquement détectés.

Journal des événements

Journal des événements

Agrégation de tous les messages d'erreur et d'avertissement des appareils IO-Link connectés pour une localisation et une correction rapides des erreurs.

Demande de produit

Recommandations sur les produits

Recommandations de produits

Plus d'informations

Qu'est-ce que la Schmalz Connect Suite SCS ?
  • La Schmalz Connect Suite est un portefeuille de services numériques pour les systèmes de vide basés sur le système d'exploitation IoT SICON.OS de GPS GmbH.
  • Les données provenant de capteurs et d'actionneurs ou de machines peuvent être facilement connectées pour un traitement ultérieur dans des systèmes informatiques de niveau supérieur, par exemple ERP, MES (OT-IT-Connector).
  • La Schmalz Connect Suite agrège et prétraite les données de l'appareil au niveau de la périphérie. La Schmalz Connect Suite fournit diverses interfaces et applications pour accéder aux données, les traiter de manière spécifique au client ou les visualiser sur place (localement) ou dans le nuage.
  • L'approche particulière de la Schmalz Connect Suite est la séparation des données en temps réel pour le contrôle et les informations d'état pour les services tels que la maintenance prédictive ou le service à la demande.
  • Cela signifie que la solution peut être mise en œuvre sans interférer avec le système de contrôle et sans affecter le processus en cours.
  • Par conséquent, la solution est également très bien adaptée à la modernisation d'installations existantes.
La Schmalz Connect Suite est-elle uniquement compatible avec les composants Schmalz ?
  • Non, la Schmalz Connect Suite fonctionne généralement avec tous les appareils IO-Link sans configuration.
  • Les systèmes qui ne disposent pas de leur propre système de commande peuvent également être connectés sans effort par le biais d'un connecteur matériel.
Quelles sont les interfaces offertes par Schmalz Connect Suite ?

API RESTful, OPC-UA, https, etc.

Sur quels systèmes/infrastructures la Schmalz Connect Suite peut-elle être installée ?
  • Préinstallation sur le matériel fourni
  • Installation sur site en tant qu'appliance virtuelle sur votre propre matériel
  • Installation en tant que solution en nuage.
Comment les mises à jour sont-elles appliquées ?

Les mises à jour sont incluses dans le prix pour la première année. Ensuite, elles peuvent être achetées par le biais d'un paquet de mises à jour. L'installation se fait automatiquement dans la mesure du possible. La condition préalable est la connexion de Schmalz Connect Suite à l'internet.

Combien d'appareils pouvez-vous connecter ?

Le nombre d'appareils dépend du modèle de licence choisi. En principe, il est possible de connecter jusqu'à 60 appareils à un Schmalz Connect Suite. Toutefois, le taux de transfert des données diminue à mesure que le nombre d'appareils augmente. Dans le cas d'un appareil virtuel ou d'une solution en nuage, le nombre d'appareils dépend de la puissance de calcul.

Quels sont les modules inclus dans la Schmalz Connect Suite ?
  • Connect:Devices : Gestion et paramétrage de tous les appareils IO-Link connectés, quel que soit le fabricant, avec une interface claire.
  • Connect:API : Mise à disposition des données de l'appareil via une interface ouverte (REST API) pour l'intégration dans des applications spécifiques au client, par exemple un panneau d'exploitation, un ERP ou un nuage.
  • Connect:Monitor : Vue d'ensemble de tous les dispositifs IO-Link que l'opérateur de la machine peut surveiller à l'aide d'événements et d'un tableau de bord de surveillance des conditions.
  • Connect:Events : Agrégation de tous les messages d'erreur et d'avertissement des dispositifs IO-Link connectés.
  • Connect:EPC : Contrôle de l'énergie et des processus avec visualisation du tableau de bord, analyse et exportation CSV pour la technologie du vide.
Quelles sont les précautions prises en matière de sécurité des données dans le cadre de Schmalz Connect Suite ?
  • Dans l'environnement de production, le fonctionnement est possible sans Internet.
  • Protocoles sécurisés côté informatique (https) et cryptage des données.
  • Les ports IT et OT sont séparés du côté logiciel par un pare-feu.
Avec quels maîtres IO-Link la Schmalz Connect Suite est-elle compatible ?
  • La Schmalz Connect Suite est compatible avec les maîtres IO-Link suivants (à partir de décembre 2022) :
    • Balluff
      • BNI PNT-538-105-Z063
      • BNI PNT-508-105-Z015
    • Belden
      • 0980 ESL 399-121
    • Comtrol
      • Maître IO-Link 8-PNIO (99605-7 / 99607-1)
    • IFM
      • AL1330
      • AL1202
      • AL1300
      • AL1342
    • Pepperl + Fuchs
      • ICE3-8IOL-G65L-V1D
    • Turck
      • TBEN-L4-8IOL
      • TBEN-S2-4IOL
      • FEN20-4IOL
    • Schmalz SCTSi
      • Ethercat
      • Profinet
      • Ethernet IP
    • Autres modèles ou fabricants sur demande
Comment mettre en service le logiciel Schmalz Connect Suite ?

Les instructions de mise en service et d'utilisation du système d'exploitation Sicon.OS sont disponibles sous le lien suivant :

https://docs.service.sicon.eco/sicon.os

Je ne sais pas encore si la Schmalz Connect Suite est adaptée à mon application. Puis-je tester la Schmalz Connect Suite à l'avance et sans engagement ?

Oui, vous pouvez tester la Schmalz Connect Suite pendant une certaine période. Pour plus d'informations, veuillez contacter nos conseillers de vente.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier