Schmalz

Schmalz Connect Suite

진공 애플리케이션에 최적화된 서비스

Schmalz Connect Suite의 서비스를 통해 지능형 슈말츠 제품 및 다양한 제조업체의 IO-Link 부품을 쉽게 관리하고 분석할 수 있습니다.

명확한 웹 프런트 엔드를 통해 사용자는 장치 및 서비스 데이터에 액세스할 수 있으므로 프로세스를 최적화하여 효율성을 높일 수 있습니다. 별도의 컨트롤러가 없어도 PLC 및 필드버스와 독립적으로 액데이터에 액세스할 수 있습니다.

제품 요청
쉬운 통합

IoT 데이터에 플러그 앤 워크 방식으로 액세스 및 개방형 REST 인터페이스를 이용한 기타 애플리케이션 습득

통제에 개입하지 않음

모든 제조업체의 연결된 모든 IO-Link 장치 식별, 매개 변수화 및 관리

완전한 투명성

명료한 브라우저 대시보드의 상태 신호를 통해 모든 장치에 대해 빠르게 확인 가능

진공 시스템의 효율성 증대

Schmalz 제품의 에너지 및 프로세스 제어를 위한 광범위한 기능 사용

디자인
  • IO-Link 장치 매개 변수화 및 분석을위한 소프트웨어
  • 24V DC 전원 공급 장치 (1) 및 DIN 레일 브래킷 (배송시 포함되지 않음)이있는 소형 산업용 PC
  • OT (프로덕션) (2), IT (프런트 엔드) (3) 및 시스템 관리 (4)를위한 3 개의 개별 이더넷 인터페이스
  • 소프트웨어 업데이트 또는 스마트 장치 인터페이스 SDI를위한 USB 연결 (5)
기술 데이터
  • IoT 소프트웨어
  • IO-Link 호환
  • 이더넷 연결이 통합된 하드웨어
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어
기능 설명
에너지 및 프로세스 제어

에너지 및 프로세스 제어

대시보드 시각화, CSV 내보내기 및 고객 애플리케이션에 통합할 수 있는 REST API를 통해 지능형 슈말츠 제품을 위한 에너지 및 프로세스 제어를 지원합니다.

모니터

모니터

작업자를 위해 연결된 모든 디바이스에 대한 데이터와 상태표시등을 통해 고장을 실시간 모니터링하고 조기에 감지할 수 있습니다.

디바이스 관리

디바이스 관리

사용자 친화적인 프론트엔드를 통해 디바이스를 관리하고 파라미터화할 수 있습니다. IODDfinder에 연결하면 IO-Link 디바이스가 자동으로 감지됩니다.

이벤트 로그

이벤트 로그

연결되어 있는 모든 IO-Link 디바이스의 오류 및 경고 메시지를 한 번에 모니터링 할 수 있어 오류 위치를 빠르게 파악하고 수정할 수 있습니다.

제품 요청

제품 추천제품 추천

제품 추천

추가 정보

슈말츠 커넥트 스위트 SCS란?
  • SCS는 GPS GmbH의 IoT 운영 체제 SICON.OS를 기반으로 하는 진공 시스템용 디지털 서비스 포트폴리오입니다.
  • 센서와 액추에이터 또는 기계의 데이터를 쉽게 연결하여 ERP, MES(OT-IT-Connector)와 같은 상위 IT 시스템에서 추가적인 프로세스를 진행할 수 있습니다. SCS는 장치에서 수집된 데이터를 에지 레벨에서 집계하고 사전 처리합니다.
  • SCS는 에지 레벨에서 디바이스의 데이터를 집계하고 전처리합니다. 또한, 고객에게 최적화된 데이터만 추출하여 집계할 수 있으며, 온프레미스(로컬) 또는 클라우드에서 데이터를 시각화하기 위한 다양한 인터페이스와 앱을 제공합니다.
  • Schmalz Connect Suite의 특별한 접근 방식은 제어를 위한 실시간 데이터와 예측 유지보수 또는 온디맨드 서비스와 같은 서비스를 위한 상태 정보를 분리하는 것입니다.
  • 즉, 제어 시스템을 간섭하지 않고 실행 중인 프로세스에 영향을 주지 않으면서 솔루션을 구현할 수 있습니다.
  • 따라서 이 솔루션은 기존 플랜트의 레트로핏에도 매우 적합합니다.
SCS는 Schmalz 구성 요소와만 호환되나요?
  • 아니요. SCS는 일반적으로 별도의 설정 없이 모든 IO-Link 장치에서 작동합니다.
  • 자체 제어 시스템이 없는 시스템도 하드웨어 플러그를 통해 손쉽게 연결할 수 있습니다.
SCS는 어떤 인터페이스를 제공하나요?

RESTful API, OPC-UA, https 등

SCS는 어떤 시스템/인프라에 설치할 수 있나요?
  • 제공된 하드웨어에 사전 설치
  • 자체 하드웨어에 가상 어플라이언스로 온프레미스 설치
  • 클라우드 솔루션으로 설치
업데이트는 어떻게 적용되나요?

업데이트는 구매한 연도까지 무료로 제공되며, 이후에는 업데이트 패키지를 통해 구매할 수 있습니다. 업데이트는 SCS가 인터넷에 연결되어 있는 상태에서 자동으로 진행됩니다. 

몇 대의 장치를 연결할 수 있나요?

디바이스 개수는 선택한 라이선스 모델에 따라 다릅니다. 기본적으로 SCS에 최대 60개의 장치를 연결할 수 있습니다. 그러나 연결하는 디바이스가 많아질수록 데이터 전송 속도는 느려집니다. 가상 어플라이언스 또는 클라우드 솔루션의 경우 디바이스 개수는 컴퓨팅 성능에 따라 달라집니다.

Schmalz Connect Suite에는 어떤 모듈이 포함되어 있나요?
  • 연결: 장치: 명확한 프런트엔드를 통해 모든 제조업체의 연결된 모든 IO-Link 디바이스를 관리하고 매개변수화할 수 있습니다.
  • Connect:API: 운영 패널, ERP 또는 클라우드와 같은 고객별 애플리케이션에 통합할 수 있도록 개방형 인터페이스(REST API)를 통해 디바이스 데이터를 제공합니다.
  • 연결:모니터: 작업자가 이벤트 및 상태 모니터링 대시보드를 통해 연결되어 있는 모든 IO-Link 디바이스 공정 데이터 확인
  • Connect:이벤트: 연결된 IO-Link 장치의 모든 오류 및 경고 메시지 집계
  • Connect:EPC: 진공 기술을 위한 대시보드 시각화, 분석 및 CSV 내보내기를 통한 에너지 및 공정 제어
Schmalz Connect Suite에는 어떤 데이터 보안 예방 조치가 포함되어 있나요?
  • 프로덕션 환경에서는 인터넷 없이도 운영이 가능합니다.
  • IT 측 보안 프로토콜(https) 및 데이터 암호화
  • 소프트웨어 측에서는 방화벽을 통해 IT 포트와 OT 포트가 분리되어 있습니다.
Schmalz Connect Suite는 어떤 IO-Link 마스터와 호환됩니까?
  • Schmalz Connect Suite은 다음 IO-Link 마스터와 호환됩니다(2022년 12월 기준):
    • 발루프
      • BNI PNT-538-105-Z063
      • BNI PNT-508-105-Z015
    • Belden
      • 0980 ESL 399-121
    • Comtrol
      • IO-Link Master 8-PNIO (99605-7 / 99607-1)
    • IFM
      • AL1330
      • AL1202
      • AL1300
      • AL1342
    • 페펄 + 푹스
      • ICE3-8IOL-G65L-V1D
    • Turck
      • TBEN-L4-8IOL
      • TBEN-S2-4IOL
      • FEN20-4IOL
    • 슈말츠 SCTSi
      • Ethercat
      • Profinet
      • 이더넷 IP
    • 제조업체 요청 시 맞춤형 모델 제공
Schmalz Connect Suite를 작동하려면 어떻게 해야 합니까?

Sicon.OS 운영 체제에 대한 시운전 및 작동 지침은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다:

https://docs.service.sicon.eco/sicon.os

Schmalz Connect Suite가 제 애플리케이션에 적합한지 아직 모르겠습니다. SCS를 미리 테스트해 볼 수 있나요?

예, 일정 기간 동안 Schmalz Connect Suite을 테스트할 수 있습니다. 자세한 내용은 영업사원에게 문의하시기 바랍니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동