Schmalz

Schmalz 디바이스 모니터링

투명한 디바이스 데이터로 인한 효율성 극대화

디바이스 모니터링 앱을 사용하면 모든 중요한 디바이스 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다. 대시보드는 유연성을 극대화하여 다양한 디바이스 데이터에서 공정 관련 타일을 선택하여 개별 대시보드로 컴파일할 수 있습니다. 기업은 IoT 기술과 인더스트리 4.0을 사용하여 사전 예방적 유지보수 전략을 수립함으로써 고장을 방지하고 디바이스의 서비스 수명을 연장하여 효율성을 높일 수 있습니다.

제품 요청
모니터링

연결된 슈말츠 IO-Link 디바이스의 지속적인 상태 모니터링

경고 및 알림

알림 기능을 활성화하여 디바이스의 중요한 이벤트 또는 변경 사항에 대한 정보

장애 최소화

대시보드에 디바이스 데이터를 표시하여 적시에 예방 조치 시작

오류 방지

특히 핸들링 공정에서 진공 공급을 위해 표시된 디바이스 데이터의 변화와 추세를 시각화합니다

디자인
  • 편집 모드 활성화하기 (1)
  • 구성 메뉴 열기/닫기(2)
  • 회사 로고(3) 및 앱 이름(4) 수정하기
  • 새 타일 추가(5) 또는 타일 제거(6)
  • 타일 크기 조정하기(7) 및 드래그 앤 드롭으로 타일 위치 변경하기(8)
  • 구성 저장 (9)
모듈식 요소
주문 정보

주문 정보

슈말츠 디바이스 모니터링은 Schmalz Connect Suite 앱 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.

기술 데이터
  • 구성 가능한 대시보드
  • 슈말츠 IO-Link 디바이스용
  • 디바이스 데이터의 빠르고 쉬운 표시
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어
완성

시스템 모니터링을 사용하려면 시스템에 Schmalz Connect Suite 및 IO-Link가 포함된 슈말츠의 진공 발생기가 있어야 합니다. 다른 제조사의 IO-Link 제품에도 일반 대시보드를 사용할 수 있습니다.

정보 기술(IT): IT는 이러한 목적에 사용되는 하드웨어 및 소프트웨어를 포함하여 데이터의 제어, 공정, 저장소 및 백업으로 구성됩니다.

운영 기술(OT): 운영 기술(OT)은 기계, 시스템 및 공정의 제어, 레귤레이터, 모니터링 및 제어에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 의미합니다.

산업 정보 기술(IIT): IT와 OT 영역을 연결하는 역할을 합니다. OT 영역에서 데이터를 수집하여 IT 영역으로 운반하는 데 도움이 됩니다. 이 데이터는 기계 및 플랜트 제어와 직접 관련이 없지만 품질 모니터링/평가, 물류 및 자재 흐름과 같은 공정 제어 및 최적화에 필수적입니다.

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.
제품 요청

제품 추천제품 추천

제품 추천

추가 정보

슈말츠 강화 서비스란 무엇인가요?

슈말츠의 향상된 서비스를 통해 사용자는 슈말츠 IO-Link 디바이스의 부가가치 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이 데이터는 에너지 소비를 줄이거나 예측 유지보수를 통해 핸들링 공정의 효율성을 개선하는 등의 효과를 가져올 수 있습니다.

디바이스 모니터링 앱이란 무엇인가요?

디바이스 모니터링 앱을 사용하면 슈말츠의 IO-Link 디바이스에 적합한 대시보드를 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션은 디바이스 상태에 대한 개요를 확인할 수 있습니다. 타일을 개별적으로 추가하거나 제거함으로써 각 사용 사례와 관련된 데이터에 정확하게 초점을 맞출 수 있습니다.

앱은 어떻게 설치되나요?

디바이스 모니터링 앱은 Schmalz Connect Suite 앱 스토어에서 제공됩니다. 이 앱은 클릭 한 번으로 Schmalz Connect Suite 환경에 다운로드하고 구매한 라이선스 키로 활성화할 수 있습니다.

앱은 어떤 디바이스를 지원하나요?

슈말츠의 모든 IO-Link 지원 디바이스는 앱과 호환됩니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동