- Software de IO
- Compatible con IO-Link
- Hardware con conexión Ethernet integrada
Supervisión de dispositivos de Schmalz
Máxima eficiencia gracias a la transparencia de los datos del dispositivo
Con la aplicación de supervisión de dispositivos, toda la información importante del dispositivo está disponible de un vistazo. El cuadro de mandos ofrece la máxima flexibilidad: se pueden seleccionar mosaicos relevantes para el proceso a partir de una amplia gama de datos de dispositivos y compilarlos en un cuadro de mandos individual. Gracias a las tecnologías IoT y a la Industria 4.0, las empresas pueden establecer estrategias de mantenimiento proactivas, evitando así averías, alargando la vida útil de los dispositivos y aumentando así su eficiencia.
Supervisión continua del estado de los dispositivos Schmalz IO-Link conectados
Información sobre eventos importantes o cambios en el dispositivo mediante la activación de la función de notificación
Inicio oportuno de medidas preventivas mediante la visualización de los datos del dispositivo en el cuadro de mandos
Visualización de cambios y tendencias a partir de los datos del dispositivo mostrados, especialmente para la provisión de vacío en el proceso de handling
Diseño

- Activación del modo de edición (1)
- Abrir/cerrar el menú de configuración (2)
- Edite el logotipo de la empresa (3) y el nombre de la aplicación (4)
- Añadir nueva ficha (5) o eliminar ficha (6)
- Redimensionar la baldosa (7) y cambiar su posición arrastrando y soltando (8)
Elementos modulares
Información sobre pedidos
Instrucciones de pedido
La monitorización de dispositivos de Schmalz se puede obtener a través de la tienda de aplicaciones Schmalz Connect Suite.
Datos técnicos
- Cuadro de mandos configurable
- Para dispositivos IO-Link de Schmalz
- Visualización rápida y sencilla de los datos del dispositivo
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
Integración
Para poder utilizar la monitorización de dispositivos, en el sistema debe haber una Schmalz Connect Suite y generadores de vacío de Schmalz con IO-Link. Para productos IO-Link de otros fabricantes está disponible un cuadro de mandos genérico.
Tecnología de la información (TI): La TI comprende el control, el proceso, el almacenamiento y la copia de seguridad de los datos, incluidos el hardware y el software utilizados para este fin.
Tecnología operativa (OT): la tecnología operativa (OT) hace referencia al hardware y el software necesarios para el control, la regulación, la supervisión y el control de máquinas, sistemas y procesos.
Tecnología de la información industrial (TII): actúa como enlace entre las superficies de TI y OT. Ayuda a recopilar datos de la superficie de OT y a transportarlos a la superficie de IT. Estos datos no están directamente relacionados con el control de máquinas y plantas, pero son esenciales para el control y la optimización de procesos, por ejemplo, para la supervisión/evaluación de la calidad, la logística y el flujo de materiales.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.Recomendaciones de productos
pages.category.relatedProductsAndCategories
Más información
¿Qué son los servicios mejorados de Schmalz?
Los Enhanced Services de Schmalz ofrecen a los usuarios un acceso sencillo a información de valor añadido de los dispositivos IO-Link de Schmalz. Estos datos pueden mejorar la eficiencia de los procesos de handling, por ejemplo mediante la reducción del consumo de energía o el mantenimiento preventivo.
¿Qué es la aplicación de supervisión de dispositivos?
Con la Device Monitoring App se puede configurar de forma rápida y sencilla un cuadro de mando adecuado para dispositivos IO-Link de Schmalz. Esto proporciona a las aplicaciones una visión general del estado de los dispositivos. Añadiendo o eliminando mosaicos individualmente, se centra la atención precisamente en los datos relevantes para cada caso de uso.
¿Cómo se instala la aplicación?
La aplicación Device Monitoring se encuentra en la tienda de aplicaciones de Schmalz Connect Suite. La aplicación puede descargarse en el entorno de Schmalz Connect Suite con un solo clic y activarse con la clave de licencia adquirida.
¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación?
Todos los dispositivos compatibles con IO-Link de Schmalz son compatibles con la aplicación.