Válvula de 3/2 vías de acción directa en diseño compacto que permite una instalación descentralizada directamente en la garra para tiempos de evacuación y ventilación extremadamente rápidos
El vacuostato inteligente facilita la monitorización y el control del proceso de manipulación y aumenta la disponibilidad del sistema
El diseño como válvula compacta con vacuostato integrado reduce el número de componentes necesarios y ahorra tiempo durante la conexión y la puesta en marcha
Las secciones de flujo optimizadas permiten una suelta de las piezas rápida y fiable, puramente eléctrica, sin aire comprimido y reducen los costes operativos
El diseño como válvula biestable con fijación de la posición final y válvula de flujo adicional aumenta la fiabilidad del proceso incluso en caso de caída de energía
Diseño

- Cuerpo base compacto (1) de plástico con módulo de control integrado
- Lámina de visualización con pantalla LED (2)
- Conexión eléctrica M12, conector de 5 polos (3), opcionalmente como variante con entradas y salidas de conmutación digitales o con control mediante IO-Link
- Unidad de válvulas de acción directa (4) con ventilación atmosférica y tamiz filtrante integrado (5)
- Conexiones de vacío para el generador de vacío externo (6) y a la garra (7)
- Orificios de montaje (8) para fijar la válvula compacta
Datos técnicos
- Tamaño nominal: 8 mm
- Flujo nominal: 240 l/min
- Tensión: 24 V
- Cuerpo base de plástico
Industrias
- •Universal
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 3 de 3 resultados

N° de artículo: 10.05.11.00008
Válvula compacta de 3/2 vías de accionamiento directo con vacuómetro digital integrado
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 8 (mm) |
| Válvula de mando | Válvula de impulsos |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Consumo de potencia DC | 3.2 (W) |
| Flujo nominal | 6.54 (m³/h) |
| Flujo nominal a 0,1 bar | 130 (l/min) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
| Peso | 400 (g) |

N° de artículo: 10.05.11.00018
Válvula compacta de 3/2 vías de accionamiento directo con vacuómetro digital integrado
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 8 (mm) |
| Válvula de mando | Válvula de impulsos |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Consumo de potencia DC | 3.2 (W) |
| Flujo nominal | 6.54 (m³/h) |
| Flujo nominal a 0,1 bar | 130 (l/min) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
| Peso | 400 (g) |

N° de artículo: 10.05.11.00014
Válvula compacta de 3/2 vías de accionamiento directo con control inteligente del proceso
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 8 (mm) |
| Válvula de mando | Válvula de impulsos |
| Comunicación | IO-Link (Class B) |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Consumo de potencia DC | 3.2 (W) |
| Flujo nominal | 6.54 (m³/h) |
| Flujo nominal a 0,1 bar | 130 (l/min) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
| Peso | 400 (g) |