Schmalz

Compact Valves LQEc / LQEi

Nominal flow of 240 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Direct-acting 3/2-way valve in compact design allows decentralized installation directly on the gripper for extremely fast evacuation and ventilation times

Intelligent vacuum switch enables easy monitoring and control of the gripping process and increases system availability

Design as a compact valve with integrated vacuum switch reduces the number of components required and saves time during connection and startup

Optimized flow cross-sections enable fast and reliable, purely electrical depositing of gripped workpieces without compressed air and reduce operating costs

Design as bistable valve with end position fixing and additional check valve increases process reliability even in the event of power failure

Cấu trúc
  • Compact main body (1) made of plastic with integrated control module
  • Display foil with LED indicator (2)
  • Electric connection M12, 5-pole connector (3), optionally as variant with digital switching inputs and outputs or with IO-Link control
  • Direct-acting valve unit (4) with atmospheric vent and integrated filter screen (5)
  • Vacuum connections for external vacuum generator (6) and to the gripper (7)
  • Mounting holes (8) to accommodate the compact valve
Thông số kỹ thuật
  • Nominal size: 8 mm
  • Nominal flow: 240 l/min
  • Voltage: 24 V
  • Main body made of plastic
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English
Câu chuyện thành công

Lọc kết quả

Control valve
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP

Mã sản phẩm: 10.05.11.00008

Direct operated 3/2-way compact valve with integrated digital vacuum switch

Các ngành: Universal

Nominal size8 (mm)
Control valveImpulse valve
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Power consumption DC3.2 (W)
Nominal flow rate6.54 (m³/h)
Nominal flow at 0.1 bar130 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.9 ... 0.0 bar
Operating temperature0 ... 50 °C
Protection type IPIP 40
Weight400 (g)
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN

Mã sản phẩm: 10.05.11.00018

Direct operated 3/2-way compact valve with integrated digital vacuum switch

Các ngành: Universal

Nominal size8 (mm)
Control valveImpulse valve
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Power consumption DC3.2 (W)
Nominal flow rate6.54 (m³/h)
Nominal flow at 0.1 bar130 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.9 ... 0.0 bar
Operating temperature0 ... 50 °C
Protection type IPIP 40
Weight400 (g)
LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Mã sản phẩm: 10.05.11.00014

Direct operated 3/2-way compact valve with intelligent process monitoring

Các ngành: Universal

Nominal size8 (mm)
Control valveImpulse valve
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Power consumption DC3.2 (W)
Nominal flow rate6.54 (m³/h)
Nominal flow at 0.1 bar130 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.9 ... 0.0 bar
Operating temperature0 ... 50 °C
Protection type IPIP 40
Weight400 (g)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.