Schmalz

Vannes compactes LQEc / LQEi

Débit nominal de 240 l/min

Accéder directement aux produits

La vanne 3/2 à action directe de construction compacte permet une installation décentralisée directement sur le préhenseur pour des temps d'évacuation et d'aération extrêmement rapides

Le vacuostat intelligent permet une surveillance et une commande aisées du procédé de préhension et augmente la disponibilité du système

La construction d'une vanne compacte avec un contacteur à vide intégré permet de réduire le nombre de composants nécessaires et de gagner du temps lors du raccordement et de la mise en service

Les sections d'écoulement optimisées permettent une dépose purement électrique rapide et fiable des pièces saisies sans air comprimé et réduisent les frais consécutifs à l'exploitation.

La construction en tant que vanne bistable avec fixation de la position finale et clapet anti-retour supplémentaire augmente la sécurité du procédé même en cas de panne de courant

Composition
  • Corps compact (1) en plastique avec module de commande intégré
  • Film d'affichage avec indicateur LED (2)
  • Connexion électrique M12, raccord à 5 pôles (3), en option en tant que variante avec entrées et sorties de commutation numériques ou avec commande IO-Link
  • Unité de vanne à action directe (4) avec ventilateur atmosphérique et tamis de filtrage intégré (5)
  • Raccords de vide pour la génération du vide externe (6) et pour le préhenseur (7)
  • Perçages de montage (8) pour accueillir la vanne compacte
Données techniques
  • Dimension nominale : 8 mm
  • Débit nominal : 240 l/min
  • Tension : 24 V
  • Corps en plastique
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Témoignages de réussite

Filtrer les résultats

Vanne de commande
Secteurs

1 - 3 de 3 résultats

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP

Réf. article: 10.05.11.00008

Vanne compacte 3/2 à commande directe avec vacuostat numérique intégré

Secteurs : Usage général

Taille8 (mm)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Consommation de puissance DC3.2 (W)
Volume de flux nominal6.54 (m³/h)
Débit nominal à 0,1 bar130 (l/min)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Température de travail0 ... 50 °C
Type de protection IPIP 40
Poids propre400 (g)
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN

Réf. article: 10.05.11.00018

Vanne compacte 3/2 à commande directe avec vacuostat numérique intégré

Secteurs : Usage général

Taille8 (mm)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Consommation de puissance DC3.2 (W)
Volume de flux nominal6.54 (m³/h)
Débit nominal à 0,1 bar130 (l/min)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Température de travail0 ... 50 °C
Type de protection IPIP 40
Poids propre400 (g)
LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Réf. article: 10.05.11.00014

Vanne compacte 3/2 à commande directe avec surveillance intelligente du processus

Secteurs : Usage général

Taille8 (mm)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
CommunicationIO-Link (Class B)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Consommation de puissance DC3.2 (W)
Volume de flux nominal6.54 (m³/h)
Débit nominal à 0,1 bar130 (l/min)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Température de travail0 ... 50 °C
Type de protection IPIP 40
Poids propre400 (g)

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.