Schmalz

Kompaktventile LQEc / LQEi

Nenndurchfluss von 240 l/min

Direkt zu den Produkten

Direktbetätigtes 3/2-Wege-Ventil in kompakter Bauform ermöglicht einen dezentralen Einbau direkt am Greifer für extrem schnelle Evakuierungs- und Belüftungszeiten

Intelligenter Vakuum-Schalter ermöglicht eine einfache Überwachung und Steuerung des Greifprozesses und erhöht die Anlagenverfügbarkeit

Aufbau als Kompaktventil mit integriertem Vakuumschalter reduziert die Anzahl der benötigten Komponenten und spart Zeit bei Anschluss und Inbetriebnahme

Optimierte Strömungsquerschnitte ermöglichen ein schnelles und zuverlässiges, rein elektrisches Ablegen der gegriffenen Werkstücke ohne Druckluft und senken die Betriebskosten

Aufbau als bistabiles Ventil mit Endlagenfixierung und zusätzlicher Rückschlagklappe erhöht die Prozesssicherheit auch bei Energieausfall

Aufbau
  • Kompakter Grundkörper (1) aus Kunststoff mit integriertem Steuermodul
  • Display-Folie mit LED-Anzeige (2)
  • Elektrischer Anschluss M12, 5-poliger Stecker (3), wahlweise als Variante mit digitalen Schalteingängen und -ausgängen oder mit IO-Link-Ansteuerung
  • Direktbetätigte Ventileinheit (4) mit atmosphärischer Belüftungsöffnung und integriertem Filtersieb (5)
  • Vakuumanschlüsse für externen Vakuum-Erzeuger (6) sowie zum Greifer (7)
  • Befestigungsbohrungen (8) zur Aufnahme des Kompaktventils
Technische Daten
  • Nennweite: 8 mm
  • Nenndurchfluss: 240 l/min
  • Spannung: 24 V
  • Grundkörper aus Kunststoff
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Success Stories

Ergebnisse filtern

Steuerung Ventil
Branchenzuordnung

1 - 3 von 3 Ergebnissen

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP

Art-Nr.: 10.05.11.00008

Direktgesteuertes 3/2-Wege Kompaktventil mit integriertem digitalen Vakuumschalter

Branchen: Universal

Nennweite8 (mm)
Steuerung VentilImpulsventil
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Leistungsaufnahme DC3.2 (W)
Nenndurchfluss6.54 (m³/h)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar130 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Einsatztemperatur0 ... 50 °C
Schutzart IPIP 40
Gewicht400 (g)
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN

Art-Nr.: 10.05.11.00018

Direktgesteuertes 3/2-Wege Kompaktventil mit integriertem digitalen Vakuumschalter

Branchen: Universal

Nennweite8 (mm)
Steuerung VentilImpulsventil
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Leistungsaufnahme DC3.2 (W)
Nenndurchfluss6.54 (m³/h)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar130 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Einsatztemperatur0 ... 50 °C
Schutzart IPIP 40
Gewicht400 (g)
LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Art-Nr.: 10.05.11.00014

Direktgesteuertes 3/2-Wege Kompaktventil mit intelligenter Prozessüberwachung

Branchen: Universal

Nennweite8 (mm)
Steuerung VentilImpulsventil
KommunikationIO-Link (Class B)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Leistungsaufnahme DC3.2 (W)
Nenndurchfluss6.54 (m³/h)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar130 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Einsatztemperatur0 ... 50 °C
Schutzart IPIP 40
Gewicht400 (g)

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.