Schmalz

Valvole compatte LQEc / LQEi

Portata nominale di 240 l/min

Vai direttamente ai prodotti

La valvola a 3/2 vie ad azione diretta dal design compatto consente l'installazione decentralizzata direttamente sulla pinza di presa per tempi di evacuazione e ventilazione estremamente rapidi

Il vacuostato intelligente consente di monitorare e controllare facilmente il sistema di presa a vuoto e aumenta la disponibilità del sistema

La costruzione di una valvola compatta con vacuostato integrato riduce il numero di componenti necessari e fa risparmiare tempo durante la connessione e l'avvio

Le sezioni trasversali ottimizzate del flusso consentono un deposito rapido e affidabile, puramente elettrico, di pezzi afferrati senza aria compressa e riducono i costi di gestione

La costruzione come valvola bistabile con fissaggio della posizione di fine corsa e valvola di esclusione aggiuntiva aumenta la sicurezza del processo anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

Struttura
  • Corpo base compatto (1) in plastica con modulo di controllo integrato
  • Pellicola di visualizzazione con display a LED (2)
  • Connessione elettrica M12, attacco a 5 poli (3), opzionale come variante con ingressi e uscite digitali di commutazione o con controllo IO-Link
  • Unità valvola ad azione diretta (4) con unità di ventilazione atmosferica e filtro integrato (5)
  • Attacchi del vuoto per il generatore di vuoto esterno (6) e per la pinza di presa (7)
  • Fori di montaggio (8) per l'alloggiamento della valvola compatta
Dati tecnici
  • Diametro nominale: 8 mm
  • Portata nominale: 240 l/min
  • Tensione: 24 V
  • Corpo base in plastica
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
Storia di successo

Filtrare i risultati

Valvola di controllo
Settori

1 - 3 da 3 risultati

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP

Numero articolo: 10.05.11.00008

Valvola compatta a 3/2 vie ad azionamento diretto con vacuostato digitale integrato

Industrie: Universale

Diametro nominale8 (mm)
Valvola di controlloValvola a impulso
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Consumo di energia DC3.2 (W)
Portata nominale6.54 (m³/h)
Portata nominale a 0,1 bar130 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Temperatura d'intervento0 ... 50 °C
Tipo di protezione IPIP 40
Peso400 (g)
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN

Numero articolo: 10.05.11.00018

Valvola compatta a 3/2 vie ad azionamento diretto con vacuostato digitale integrato

Industrie: Universale

Diametro nominale8 (mm)
Valvola di controlloValvola a impulso
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Consumo di energia DC3.2 (W)
Portata nominale6.54 (m³/h)
Portata nominale a 0,1 bar130 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Temperatura d'intervento0 ... 50 °C
Tipo di protezione IPIP 40
Peso400 (g)
LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Numero articolo: 10.05.11.00014

Valvola compatta a 3/2 vie ad azionamento diretto con moni- toraggio intelligente del processo

Industrie: Universale

Diametro nominale8 (mm)
Valvola di controlloValvola a impulso
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Consumo di energia DC3.2 (W)
Portata nominale6.54 (m³/h)
Portata nominale a 0,1 bar130 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Temperatura d'intervento0 ... 50 °C
Tipo di protezione IPIP 40
Peso400 (g)

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.