Il nostro cliente è molto soddisfatto. Ora gestisce il sistema con un'elevata produttività, risparmiando sui costi del personale e con la massima affidabilità del processo grazie all'automazione.∼ Oliver Deifel, Direttore delle soluzioni globali per i clienti e dell'integrazione presso Bizerba

La soluzione Schmalz aumenta la velocità di prelievo nel processo alimentare
Bizerba è stata incaricata di sviluppare un sistema di fine linea per il prelievo automatico degli imballaggi di carne per un'azienda spagnola di lavorazione della carne. Come partner del progetto sono stati coinvolti lo specialista tedesco di automazione Kilivations e Schmalz, esperto di sistemi di presa a vuoto. Il risultato è un sistema di picking intelligente e ad alto rendimento per l'imballaggio della carne.
Fatti della storia di successo
| Industria | Alimentare |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Vassoi in plastica |
| Gruppo di prodotti | Kit di costruzione pinza di presa PXT |
| Tipo di manipolazione | Handling automatizzato |
Con Schmalz
96
al minuto
grimaldelli
Il cliente: Bizerba SE & Co. KG
Bizerba SE & Co. KG è un importante produttore tedesco di bilance con sede centrale dell'azienda a Balingen, nel Baden-Württemberg. L'azienda produce anche macchine da taglio, sistemi di etichettatura e marcatura dei prezzi, tra le altre cose. Bizerba ha 40 filiali in tutto il mondo e conta 4.500 dipendenti in tutto il mondo.
La sfida
Il cliente spagnolo era alla ricerca di una soluzione per il prelievo automatizzato di imballaggi di carne. In precedenza, i dipendenti impilavano le vaschette di cibo nelle casse di trasporto dopo averle imballate, pesate e etichettate. Tuttavia, la velocità dell'attività manuale non soddisfaceva le esigenze e limitava quindi la prestazione. A causa della carenza di personale qualificato, l'azienda di lavorazione della carne non aveva personale aggiuntivo disponibile. Il cliente desiderava una soluzione automatizzata con un'alta velocità di prelievo in un funzionamento 24 ore su 24.
La soluzione di Schmalz
La soluzione consiste in due cobot UR e nella soluzione con tecnologia del vuoto di Schmalz: Per ogni cobot è stato configurato un sistema di presa a vuoto PXT. Questi dispositivi sono modulari e quindi particolarmente flessibili. Se la geometria delle vaschette degli alimenti cambia in un momento laterale, i componenti possono essere ricombinati. Gli attuatori finali PXT sono stati sviluppati appositamente per le applicazioni che richiedono un handling preciso e delicato degli imballaggi alimentari. Le ventose a soffietto PSPF utilizzate sono realizzate in silicone conforme alla FDA e hanno un labbro di tenuta particolarmente morbido. Ciò impedisce la formazione di pieghe nella pellicola di plastica e garantisce che le vaschette rimangano in perfette condizioni. Un altro componente importante della soluzione di presa è la Compact Pump GCPi di Schmalz. Questo generatore di vuoto fornisce alle pinze del braccio robotico il vuoto richiesto e, insieme alle valvole compatte elettriche a 3/2 vie LQEi, forma un sistema power. Il GCPi funziona con un'efficiente pompa a membrana a doppia testa, dotata di un controllo integrato per il risparmio energetico. Questo controllo regola la velocità della pompa in base alle esigenze, consentendo un'utilizzazione efficiente dell'energia e una riduzione dei costi di gestione. Grazie all'installazione decentralizzata delle valvole compatte LQEi sulla pinza di presa, Schmalz esegue tempi di evacuazione e posizionamento estremamente rapidi. Un nastro trasportatore porta le vaschette di plastica imballate ed etichettate al punto di prelievo delle pinze Schmalz. Ciascuna delle due pinze di presa PXT preleva quattro confezioni di cibo e le deposita nelle zanche di carico in attesa, ogni cinque secondi, uno strato alla volta, 96 prelievi al minuto. Un trasportatore a rulli trasporta poi queste casse nella superficie di spedizione. L'intero sistema funziona in modo puramente elettrico. Le sezioni trasversali del flusso e le lunghezze dei cavi ottimizzate consentono di posare i pezzi afferrati in modo rapido e affidabile senza aria compressa. Questo abbassa i costi di gestione.

La soluzione con pinza di presa automatica esegue 96 prelievi al minuto, aumentando significativamente l'uscita del laboratorio di lavorazione della carne rispetto al lavoro manuale.

La pompa compatta GCPi è dotata di un display LCD a sfioramento di facile utilizzo per l'impostazione dei parametri di processo più importanti.




