Notre client est très satisfait. Il exploite désormais le système avec un débit élevé, en économisant sur les coûts de personnel et avec une fiabilité maximale du procédé grâce à l'automatisation.∼ Oliver Deifel, Directeur Global Customer Solutions & Integration Business chez Bizerba

La solution de Schmalz augmente le taux de prélèvement dans le procédé alimentaire
Bizerba a été chargé de développer un système en fin de ligne pour la prise automatisée d'emballages de viande pour un convoyeur de viande espagnol. Le spécialiste allemand de l'automatisation Kilivations et Schmalz, expert en système de fin de ligne par le vide, ont été associés en tant que partenaires de projet. Le résultat est un système de prélèvement intelligent et très efficace pour les emballages de la viande.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Ingénierie mécanique |
|---|---|
| Pièce à usiner | Plateaux en plastique |
| Groupe de produits | Kit de construction de préhenseurs PXT |
| Type de manipulation | Manipulation automatisée |
Avec Schmalz
96
par minute
pioches
Le client: Bizerba SE & Co. KG
Bizerba SE & Co. KG est un important fabricant allemand de balances dont le siège social est situé à Balingen, dans le Bade-Wurtemberg. L'entreprise fabrique entre autre également des machines de découpe et des systèmes d'étiquetage et de marquage des prix. Bizerba possède 40 filiales dans le monde et emploie 4 500 collaborateurs du monde entier.
Le défi
Le client espagnol recherchait une solution pour le prélèvement automatisé d'emballages de viande sous film. Auparavant, les collaborateurs empilaient les barquettes alimentaires dans des caisses de transport après l'emballage, le pesage et l'étiquetage. Cependant, la vitesse de cette activité manuelle ne répondait pas aux exigences et limitait la productivité. En raison d'un manque de main-d'œuvre qualifiée, le convoyeur de viande n'avait pas de personnel supplémentaire disponible. Le client souhaitait une solution automatisée avec un taux de prélèvement élevé en fonctionnement 24 heures sur 24.
Solution de Schmalz
La solution se compose de deux cobots UR et de la solution de préhension par le vide de Schmalz : Un module de préhension PXT a été configuré pour chaque cobot. Ces effecteurs sont modulaires et donc très flexibles. Si la forme des plateaux alimentaires change ultérieurement, les composants peuvent être conservés. Les modules de préhension PXT ont été spécialement développés pour des applications qui exigent une manipulation précise et délicate des emballages alimentaires. Les ventouses à soufflet PSPF utilisées sont en silicone conforme aux normes FDA et possèdent une lèvre d'étanchéité particulièrement souple. Cela empêche la formation de plis dans le film plastique et garantit le maintien en parfait état des barquettes. Un autre composant important de la solution de préhension est la pompe compacte GCPi de Schmalz. Ce générateur de vide alimente les préhenseurs sur les bras des robots avec le vide requis et forme, avec les vannes compactes électriques 3/2 voies LQEi, un système puissant. Le GCPi fonctionne avec une pompe à membrane à double tête, dotée d'une commande d'économie d'énergie intégrée. Cette commande régule la vitesse de la pompe en fonction des besoins, ce qui permet une utilisation efficace de l'énergie et une réduction des coûts d'exploitation. Grâce à l'installation décentralisée des vannes compactes LQEi sur le préhenseur, Schmalz atteint des temps d'évacuation et de placement extrêmement rapides. Un convoyeur amène les barquettes en plastique emballées et étiquetées au point de prélèvement des effecteurs de Schmalz. Chacun des deux préhenseurs PXT saisit quatre emballages alimentaires et les place dans les caisses de chargement en attente - toutes les cinq secondes, une couche à la fois : soit 96 prélèvements par minute. Un convoyeur à rouleaux transporte ensuite ces caisses vers la zone d'expédition. L'ensemble du système fonctionne de manière exclusivement électrique. Des sections de passage et des longueurs de câbles optimisées permettent de déposer rapidement et de manière fiable les pièces saisies sans air comprimé, ce qui réduit les coûts d'exploitation.

La solution de préhenseur automatique exécute 96 prélèvements par minute, ce qui augmente considérablement la production du convoyeur de viande par rapport au travail manuel.

La pompe compacte GCPi est dotée d'un écran tactile LCD intuitif permettant de régler les principaux paramètres du procédé.




