Asiakkaamme on erittäin tyytyväinen. Hän käyttää järjestelmää nyt suurella läpimenovoimalla, säästää henkilöstökustannuksissa ja automaation ansiosta prosessin luotettavuus on mahdollisimman suuri.∼ Oliver Deifel, Bizerban globaalien asiakasratkaisujen ja integraatioliiketoiminnan johtaja, Bizerba

Schmalzin ratkaisu lisää poimintanopeutta elintarvikkeiden prosessissa
Bizerba sai toimeksiannon kehittää espanjalaiselle lihanjalostajalle loppulinjan järjestelmä lihapakkausten automatisoitua keräilyä varten. Hankekumppaneiksi otettiin saksalainen automaatioasiantuntija Kilivations ja tyhjiöpäätteisiin erikoistunut Schmalz. Tuloksena on älykäs ja erittäin tehokas lihapakkausten poimintajärjestelmä.
Menestystarinan piirteet
Teollisuus | Konetekniikka |
---|---|
Työkappale | Muoviset tarjottimet |
Tuoteryhmä | Tartuntakahvan rakennussarja PXT |
Käsittelytyyppi | Automatisoitu käsittely |
Schmalzin kanssa
96
minuutissa
poimii
Asiakas: Bizerba SE & Co. KG
Bizerba SE & Co. KG on merkittävä saksalainen vaa'anvalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Baden-Württembergin Balingenissa. Yritys valmistaa myös muun muassa leikkauskoneita, hintaetiketti- ja merkintäjärjestelmiä. Bizerballa on maailmanlaajuisesti 40 tytäryhtiötä ja se työllistää maailmanlaajuisesti 4 500 työntekijää.
Haaste
Espanjalainen asiakas etsi ratkaisua käärittyjen lihapakkausten automaattiseen poimintaan. Aikaisemmin työntekijät pinosivat elintarviketarjottimet kuljetuslaatikoihin pakkaamisen, punnitsemisen ja merkitsemisen jälkeen. Manuaalisen toiminnan nopeus ei kuitenkaan vastannut vaatimuksia ja rajoitti siksi tehoa. Ammattitaitoisten työntekijöiden puutteen vuoksi lihanjalostajalla ei ollut käytettävissä lisähenkilöstöä. Asiakas halusi automatisoidun ratkaisun, jossa on korkea poimintanopeus 24 tunnin toiminnassa.
Schmalzin ratkaisu
Ratkaisu koostuu kahdesta UR-cobotista ja Schmalzin tyhjiöliitäntäratkaisusta: Kumpaankin cobottiin konfiguroitiin tyhjiöpäätteinen PXT. Nämä päätehostimet ovat modulaarisia ja siksi erityisen joustavia. Jos elintarviketarjottimien geometria muuttuu myöhemmin, komponentit voidaan yhdistää uudelleen. PXT-päätteentekijät on kehitetty erityisesti sovelluksiin, jotka edellyttävät elintarvikepakkausten tarkkaa ja hellävaraista käsittelyä. Käytetyt PSPF-pallo-imukupit on valmistettu FDA:n vaatimusten mukaisesta silikonista, ja niissä on erityisen pehmeä tiivistehuuli. Tämä estää taitosten muodostumisen muovikalvoon ja varmistaa, että tarjottimet pysyvät täydellisessä kunnossa. Toinen tärkeä osa tartuntaratkaisua on Schmalzin Compact Pump GCPi. Tämä tyhjiögeneraattori tuottaa robottivarren tarttujille tarvittavan tyhjiön ja muodostaa yhdessä sähköisten 3/2-tiekompaktiventtiilien LQEi kanssa tehokkaan järjestelmän. GCPi toimii tehokkaan kaksoiskalvopumpun kanssa, joka on varustettu integroidulla energiaa säästävällä ohjauksella. Ohjaus säätää pumpun nopeutta tarpeen mukaan, jolloin energiaa käytetään tehokkaasti ja käyttökustannukset pienenevät. LQEi-kompaktiventtiilien hajautetun asennuksen ansiosta Schmalz saavuttaa erittäin nopeat tyhjennys- ja sijoitusajat. Kuljetinhihna tuo pakatut ja etiketöidyt muovilokerot Schmalzin päätevaikuttajien noutopisteeseen. Kumpikin kahdesta PXT-otteesta poimii neljä elintarvikepakkausta ja sijoittaa ne odottaviin kuormalaatikoihin - viiden sekunnin välein, kerros kerrallaan, 96 poimintaa minuutissa. Tämän jälkeen rullakuljetin kuljettaa nämä laatikot lähetysalueelle. Koko järjestelmä toimii puhtaasti sähköisesti. Optimoidut virtauksen poikkileikkaukset ja kaapelin pituudet mahdollistavat sen, että tarttuvat työkappaleet voidaan laskea alas nopeasti ja luotettavasti ilman paineilmaa. Tämä alentaa käyttökustannuksia.

Automaattisen tarttujaratkaisun avulla saavutetaan 96 poimintaa minuutissa, mikä lisää merkittävästi lihanjalostajan tuotantoa manuaaliseen työhön verrattuna.

Compact Pump GCPi -pumpussa on käyttäjäystävällinen LCD-kosketusnäyttö tärkeimpien prosessiparametrien asettamista varten.