Schmalz

Kompakt Valfler LQEc / LQEi

240 l/dak nominal akış

Doğrudan ürünlere gidin

Kompakt tasarıma sahip doğrudan etkili 3/2 yollu valf, son derece hızlı tahliye ve havalandırma süreleri için doğrudan kıskaç üzerine merkezi olmayan kurulum sağlar

Akıllı vakum anahtarı, kavrama sürecinin kolay izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar ve sistem kullanılabilirliğini artırır

Entegre vakum anahtarına sahip kompakt bir valf olarak tasarlanması, gerekli bileşen sayısını azaltır ve bağlantı ve başlatma sırasında zaman kazandırır

Optimize edilmiş akış kesitleri, tutulan iş parçalarının basınçlı hava olmadan hızlı ve güvenilir, tamamen elektrikle depolanmasını sağlar ve işletme maliyetlerini azaltır

Son konum sabitlemeli ve ek çek valfli iki durumlu valf olarak tasarım, elektrik kesintisi durumunda bile proses güvenilirliğini artırır

Tasarım
  • Entegre kontrol modülüne sahip plastikten yapılmış kompakt ana gövde (1)
  • LED göstergeli ekran folyosu (2)
  • Elektrik bağlantısı M12, 5 kutuplu konnektör (3), isteğe bağlı olarak dijital anahtarlama girişleri ve çıkışları veya IO-Link kontrolü ile varyant olarak
  • Atmosferik havalandırmalı ve entegre filtre süzgeçli (5) doğrudan etkili valf ünitesi (4)
  • Harici vakum jeneratörü (6) ve tutucu (7) için vakum bağlantıları
  • Kompakt valfi yerleştirmek için montaj delikleri (8)
Teknik veri
  • Nominal boyut: 8 mm
  • Nominal akış: 240 l/dak
  • Gerilim: 24 V
  • Plastikten yapılmış ana gövde
Endüstriler
  • •Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Başarı Hikayeleri

Sonuçları filtrele

Kontrol Valfi
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP

Parça no.: 10.05.11.00008

Doğrudan çalıştırılan 3/2 yollu kompakt entegre dijital valf vakum şalteri

Endüstriler: Genel

Nominal boyut8 (mm)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Enerji tüketimi DC3.2 (W)
Nominal akış hızı6.54 (m³/h)
0,1 bar'da nominal akış130 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Çalışma sıcaklığı0 ... 50 °C
Koruma tipi IPIP 40
Ağırlık400 (g)
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN

Parça no.: 10.05.11.00018

Doğrudan çalıştırılan 3/2 yollu kompakt entegre dijital valf vakum şalteri

Endüstriler: Genel

Nominal boyut8 (mm)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Enerji tüketimi DC3.2 (W)
Nominal akış hızı6.54 (m³/h)
0,1 bar'da nominal akış130 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Çalışma sıcaklığı0 ... 50 °C
Koruma tipi IPIP 40
Ağırlık400 (g)
LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Parça no.: 10.05.11.00014

Doğrudan çalıştırılan 3/2 yollu kompakt akıllı prosesli vana izleme

Endüstriler: Genel

Nominal boyut8 (mm)
Kontrol ValfiImpulse valfi
İletişimIO-Link (Sınıf B)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Enerji tüketimi DC3.2 (W)
Nominal akış hızı6.54 (m³/h)
0,1 bar'da nominal akış130 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Çalışma sıcaklığı0 ... 50 °C
Koruma tipi IPIP 40
Ağırlık400 (g)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.