Schmalz

Elektrikli Kompakt Pompa GCPi

46 l/dk'ya kadar emiş hızı

Doğrudan ürünlere gidin
Kompakt ünite

Hızlı elleçleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi için otomasyon sistemlerinde merkezi olmayan kurulum için idealdir

Saf elektriksel vakum

Enerji tasarruflu, tamamen elektrikli vakum üretimi ve 24 V teknolojisi ile havalandırma sayesinde maliyet tasarrufu

Tam bağlantı

Harici bileşenleri kontrol etmek ve tüm vakum sistemini izlemek için entegre kontrol ünitesi

Basit entegrasyon

IO-Link ve NFC arayüzleri hızlı ve uygun maliyetli devreye alma sağlar

Sezgisel kullanım

Kullanıcı dostu dokunmatik ekran üzerinden en önemli proses parametrelerinin ayarlanması

Tasarım
  • En önemli proses parametrelerini ayarlamak için kullanıcı dostu LCD dokunmatik ekran (1)
  • Kompakt plastik muhafaza içinde vakum ünitesi (2)
  • Vakum bağlantısı G1/4-F (3)"
  • Ses seviyesini azaltmak için susturucu (4)
  • Elektrik arayüzleri M12-5 (5)
  • Montaj için montaj kulakları (6)
Teknik veri
  • Vakum kapasitesi: 46 l/dak
  • Maks. vakum: %80
  • Gerilim: 24 V-DC
  • Güç: 55 W
Endüstriler
  • •Batarya
  • •Cam
  • •Elektronik
  • •Güneş Enerjisi
  • •Lojistik
  • •Otomotiv
  • •Plastik
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce
Başarı Hikayeleri

Sonuçları filtrele

Vakum debisi (maks.)
Endüstri sektörü

1 sonuçtan 1 - 1'si

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

Parça no.: 10.03.01.00648

Vakum otomasyonu için entegre kontrol elektroniğine sahip elektrikli vakum üretimi

Endüstriler: Otomotiv | Batarya | Elektronik | Cam | Plastik | Lojistik | Güneş Enerjisi

Boyut50
Gerilim24V - DC
Elektrik bağlantısı5xConnect M12, 5x5 pol
Vakum debisi (maks.)46 (l/min)
Maks. vakum800 (mbar)
67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 54
Ağırlık3220 (g)
Çalışma sıcaklığı0 ... 45 °C

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.