Schmalz

Sipariş Bilgileri

Elektrikli Kompakt Pompa GCPi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre süzgeci

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

Parça no.: 10.03.01.00648

Vakum otomasyonu için entegre kontrol elektroniğine sahip elektrikli vakum üretimi

Endüstriler: Batarya | Cam | Elektronik | Güneş Enerjisi | Lojistik | Otomotiv | Plastik

Boyut50
Gerilim24V - DC
Elektrik bağlantısı5xConnect M12, 5x5 pol
Vakum debisi (maks.)46 (l/min)
Maks. vakum800 (mbar)
67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 54
Ağırlık3220 (g)
Çalışma sıcaklığı0 ... 45 °C
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 236  mm
B2 47  mm
d 6,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 M12x1-M
G3 M12x1-F
H 102  mm
L 190  mm
L1 220  mm
X1 204  mm
Y1 166  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 46  l/min
Gerilim DC 24 V - DC
Elektrik bağlantısı 5xConnect M12, 5x5 pol
Çalışma sıcaklığı 0 ... 45 °C
Ağırlık 3.220  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git