GCPi 50 5xM12-5 24V-DC
Osanro: 10.03.01.00648
Electrical vacuum generation with integrated control electronics for vacuum automation
Toimialat: Akut | Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Lasi | Logistiikka | Muovit
| Size | 50 |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | 5xConnect M12, 5x5 pol |
| Suction rate (max.) | 46 (l/min) |
| Max. vacuum | 800 (mbar) |
| 67 (dB(A)) | |
| Protection type IP | IP 54 |
| Weight | 3220 (g) |
| Operating temperature | 0 ... 45 °C |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 236 mm |
| B2 | 47 mm |
| d | 6,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M12x1-M |
| G3 | M12x1-F |
| H | 102 mm |
| L | 190 mm |
| L1 | 220 mm |
| X1 | 204 mm |
| Y1 | 166 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 46 l/min |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Electrical connection | 5xConnect M12, 5x5 pol |
| Operating temperature | 0 ... 45 °C |
| Weight | 3 220 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |