GCPi 50 5xM12-5 24V-DC
부품 번호.: 10.03.01.00648
Electrical vacuum generation with integrated control electronics for vacuum automation
산업: 물류 | 배터리 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 플라스틱
| Size | 50 |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | 5xConnect M12, 5x5 pol |
| Suction rate (max.) | 46 (l/min) |
| Max. vacuum | 800 (mbar) |
| 67 (dB(A)) | |
| Protection type IP | IP 54 |
| Weight | 3220 (g) |
| Operating temperature | 0 ... 45 °C |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 236 mm |
| B2 | 47 mm |
| d | 6.6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M12x1-M |
| G3 | M12x1-F |
| H | 102 mm |
| L | 190 mm |
| L1 | 220 mm |
| X1 | 204 mm |
| Y1 | 166 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 46 l/min |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Electrical connection | 5xConnect M12, 5x5 pol |
| Operating temperature | 0 ... 45 °C |
| Weight | 3,220 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
E-Plan 매크로
E-Plan 매크로
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 | |
| 영어 |