Schmalz

Bestelinformatie

The Electric Compact Pump GCPi is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: silencer, filter screen

Available accessories: connection cable

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

Onderdeelnr.: 10.03.01.00648

Elektrische vacuümopwekking met geïntegreerde elektronische besturing voor v

Industriesegmenten: Automotive | Batterijen | Elektronica | Glas | Kunststof | Logistiek | Solar

Size50
Voltage24V - DC
Electrical connection5xStekker M12, 5x5 pol
Suction rate (max.)46 (l/min)
Max. vacuum800 (mbar)
67 (dB(A))
Protection type IPIP 54
Weight3220 (g)
Operating temperature0 ... 45 °C
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 236  mm
B2 47  mm
d 6,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 M12x1-AG
G3 M12x1-F
H 102  mm
L 190  mm
L1 220  mm
X1 204  mm
Y1 166  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 46  l/min
Voltage DC 24 V - DC
Electrical connection 5xStekker M12, 5x5 pol
Operating temperature 0 ... 45 °C
Weight 3.220  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels
Engels

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen