Schmalz

Note sull'ordine

La pompa elettrica compatta GCPi viene fornita come prodotto pronto per il collegamento.

Pezzi di ricambio disponibili: silenziatore, filtro a griglia

Accessori disponibili: cavo di collegamento

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

Numero articolo: 10.03.01.00648

Generazione di vuoto elettrico con elettronica di controllo integrata per l'automazione del vuoto

Industrie: Automobilistico | Batterie | Elettronica | Logistica | Plastica | Solare | Vetro

Misura50
Tensione24V - DC
Collegamento elettrico5xConnect M12, 5x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)46 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
67 (dB(A))
Tipo di protezione IPIP 54
Peso3220 (g)
Temperatura d'intervento0 ... 45 °C
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 236  mm
B2 47  mm
d 6,6  mm
G1 G1/4"-IG
G2 M12x1-AG
G3 M12x1-IG
H 102  mm
L 190  mm
L1 220  mm
X1 204  mm
Y1 166  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (max.) 46  l/min
Tensione DC 24 V - DC
Collegamento elettrico 5xConnect M12, 5x5 pol
Temperatura d'intervento 0 ... 45 °C
Peso 3220  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
Inglese
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello