Schmalz

Surveillance des appareils Schmalz

Rendement maximal grâce à la transparence des données du dispositif

Avec l'application de surveillance des dispositifs, toutes les informations importantes sur les dispositifs sont livrables en un coup d'œil. Le tableau de bord offre une flexibilité maximale : des tuiles pertinentes pour le procédé peuvent être conservées à partir d'un large éventail de données sur les dispositifs et compilées dans un tableau de bord individuel. En utilisant les technologies IoT et l'Industrie 4.0, les entreprises sont en mesure d'établir des stratégies d'entretien proactives, ce qui permet d'éviter les pannes, de prolonger la durée de vie des dispositifs et donc d'augmenter leur rendement.

Demande de produit
Contrôle

Surveillance continue de l'état des dispositifs Schmalz IO-Link connectés

Avertissements et notifications

Informations sur les événements importants ou les modifications apportées au dispositif en activant la fonction de notification

Minimisation des défaillances

Mise en place en temps voulu de mesures préventives grâce à l'affichage des données du dispositif dans le tableau de bord

Éviter les erreurs

Visualisation des changements et des tendances à partir des données affichées du dispositif, en particulier pour la mise à disposition du vide dans le procédé de manipulation

Composition
  • Activation du mode édition (1)
  • Ouvrir/fermer le menu de configuration (2)
  • Modifier le logo de l'entreprise (3) et le nom de l'application (4)
  • Ajouter une nouvelle tuile (5) ou retirer une tuile (6)
  • Redimensionnement de la tuile (7) et modification de la position de la tuile par glisser-déposer (8)
  • Sauvegarder la configuration (9)
Eléments modulaires
Informations de commande

Consignes de commande

La surveillance des dispositifs Schmalz peut être conservée via l'App Store de Schmalz Connect Suite.

Données techniques
  • Tableau de bord configurable
  • Pour les dispositifs Schmalz IO-Link
  • Affichage rapide et facile des données du dispositif
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Intégration

Une Schmalz Connect Suite et des générateurs du vide de Schmalz avec IO-Link doivent être présents dans le système pour pouvoir utiliser la surveillance du vide. Un tableau de bord générique est livrable pour les produits IO-Link d'autres fabrications.

Technologie de l'information (IT) : l'IT comprend la commande, le procédé, le stockage et la sauvegarde des données, y compris le matériel et les logiciels utilisés à cet effet.

Technologie opérationnelle (OT) : la technologie opérationnelle (OT) désigne le matériel et les logiciels nécessaires à la commande, au régulateur, à la surveillance et au contrôle des machines, des systèmes et des procédés.

Technologie de l'information industrielle (TII) : elle sert de lien entre les surfaces de l'informatique et de la technologie opérationnelle. Elle aide à collecter les données de la surface OT et à les transporter vers la surface IT. Ces données ne sont pas directement liées à la commande des machines et des installations, mais sont essentielles pour le contrôle et l'optimisation des procédés, par exemple pour le contrôle/l'évaluation de la qualité, la logistique et le flux de matières.

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Recommandations sur les produits

Recommandations de produits

Plus d'informations

Qu'est-ce que les services améliorés de Schmalz ?

Les services améliorés de Schmalz permettent aux utilisateurs d'accéder facilement à des informations à valeur ajoutée provenant des dispositifs IO-Link de Schmalz. Ces données peuvent conserver le rendement des procédés de manipulation, par exemple en réduisant la consommation d'énergie ou en assurant un entretien prédictif.

Qu'est-ce que l'application de contrôle des dispositifs ?

Avec l'application de surveillance des dispositifs, un tableau de bord approprié pour les dispositifs IO-Link de Schmalz peut être configuré rapidement et facilement. Les applications disposent ainsi d'une vue d'ensemble de l'état des dispositifs. En ajoutant ou en supprimant des tuiles individuellement, l'accent est mis précisément sur les données pertinentes pour le cas d'utilisation respectif.

Comment l'application est-elle installée ?

L'application de surveillance des dispositifs est disponible dans l'App Store de Schmalz Connect Suite. L'app peut être conservée dans l'environnement Schmalz Connect Suite en un clic et activée avec la clé de licence achetée.

Quels sont les dispositifs soutenus par l'application ?

Tous les dispositifs compatibles avec IO-Link de Schmalz sont compatibles avec l'app.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier