Schmalz

Monitorowanie urządzeń Schmalz

Maksymalna sprawność dzięki przejrzystym danym urządzenia

Dzięki aplikacji Device Monitoring App wszystkie ważne informacje o urządzeniu są dostępne na pierwszy rzut oka. Pulpit nawigacyjny oferuje maksymalną elastyczność: kafelki istotne dla procesu można wybrać z szerokiego zakresu danych urządzenia i zestawić w indywidualny pulpit nawigacyjny. Wykorzystując technologie IoT i Przemysł 4.0, firmy są w stanie ustanowić proaktywne strategie konserwacji, unikając w ten sposób awarii, wydłużając żywotność urządzeń, a tym samym zwiększając ich sprawność.

Zapytanie o produkt
Monitorowanie

Ciągłe monitorowanie stanu przyłączy urządzeń Schmalz IO-Link

Ostrzeżenia i powiadomienia

Informowanie o ważnych wydarzeniach lub zmianach w urządzeniu poprzez aktywację funkcji powiadomień

Minimalizacja liczby awarii

Terminowe inicjowanie działań zapobiegawczych poprzez wyświetlanie danych urządzenia na pulpicie nawigacyjnym

Unikanie błędów

Wizualizacja zmian i trendów na podstawie wyświetlanych danych z urządzenia, szczególnie w przypadku zapewniania podciśnienia w procesie obsługi

Projekt
  • Aktywacja trybu edycji (1)
  • Otwieranie/zamykanie menu konfiguracji (2)
  • Wydanie logo firmy (3) i nazwy aplikacji (4)
  • Dodaj nową płytkę (5) lub usuń płytkę (6)
  • Zmiana rozmiaru kafelka (7) i zmiana położenia kafelka metodą przeciągnij i upuść (8)
  • Zapisz konfigurację (9)
Elementy modułowe
Informacje dotyczące zamawiania

Informacje dotyczące zamawiania

Aplikację Schmalz Device Monitoring można uzyskać za pośrednictwem sklepu z aplikacjami Schmalz Connect Suite App Store.

Dane techniczne
  • Konfigurowalny pulpit nawigacyjny
  • Dla urządzeń Schmalz IO-Link
  • Szybkie i łatwe wyświetlanie danych urządzenia
Branże
  • •Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Integracja

Aby móc korzystać z funkcji monitorowania systemu (Device Monitoring), w systemie musi być obecny pakiet Schmalz Connect Suite oraz generatory podciśnienia firmy Schmalz z interfejsem IO-Link. Dla produktów IO-Link innych producentów dostępny jest ogólny pulpit nawigacyjny.

Technologia informatyczna (IT): IT obejmuje kontrolę, proces, magazynowanie i tworzenie kopii zapasowych danych, w tym sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w tym celu.

Technologia operacyjna (OT): Technologia operacyjna (OT) odnosi się do sprzętu i oprogramowania wymaganego do kontroli, regulacji, monitorowania i sterowania maszynami, systemami i procesami.

Technologia informacji przemysłowej (IIT): Działa jako łącznik między obszarami IT i OT. Pomaga zbierać dane z obszaru OT i transportować je do obszaru IT. Dane te nie są bezpośrednio związane z kontrolą maszyn i instalacji, ale są niezbędne do kontroli i optymalizacji procesów, np. do monitorowania/oceny jakości, logistyki i przepływu materiałów.

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
Zapytanie o produkt

Zalecenia dotyczące produktów

Zalecenia dotyczące produktów

Więcej informacji

Czym są rozszerzone usługi firmy Schmalz?

Rozszerzone usługi firmy Schmalz zapewniają użytkownikom łatwy dostęp do informacji o wartości dodanej pochodzących z urządzeń IO-Link firmy Schmalz. Dane te mogą poprawić efektywność procesów obsługi, np. poprzez zmniejszenie zużycia energii lub konserwację zapobiegawczą.

Czym jest aplikacja do monitorowania urządzeń?

Dzięki aplikacji Device Monitoring App można szybko i łatwo skonfigurować odpowiedni pulpit nawigacyjny dla urządzeń IO-Link firmy Schmalz. Daje to aplikacjom przegląd stanu urządzeń. Poprzez indywidualne dodawanie lub usuwanie kafelków można skupić się dokładnie na tych danych, które są istotne dla danego przypadku użycia.

Jak instalowana jest aplikacja?

Aplikacja do monitorowania urządzeń jest dostępna w sklepie Schmalz Connect Suite App Store. Aplikację można pobrać do środowiska Schmalz Connect Suite jednym kliknięciem i aktywować za pomocą zakupionego klucza licencyjnego.

Jakie urządzenia wspiera aplikacja?

Wszystkie urządzenia kompatybilne z IO-Link firmy Schmalz są kompatybilne z aplikacją.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka