Schmalz

Zarządzanie częściami C firmy Schmalz

Bezpieczeństwo zasilania dzięki efektywnemu zarządzaniu częściami typu C (części zamienne i uszczelnienia, np. kubki podciśnieniowe)

Zarządzanie częściami typu C optymalizuje zarządzanie i zasilanie tak zwanych części typu C w produkcie. Chociaż stanowią one tylko niewielką część wszystkich kosztów materiałów w produkcji, mają kluczowe znaczenie dla dostępności maszyn. Korzystając z metod takich jak Kanban i just-in-time, części są dostarczane dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Minimalizuje to koszty magazynowania. Konserwacja zapobiegawcza jest niezbędnym warunkiem wstępnym udanej aplikacji tych metod. Zużyte części typu C są wykrywane w odpowiednim czasie i zapobiega się awariom maszyn.

Przyssawki podciśnieniowe firmy Schmalz są typowymi częściami typu C w dużych systemach, w których obsługiwane są różnorodne przedmioty obrabiany. W celu przemieszczania przedmiotów obrabiany niezależnie od siebie często zintegrowanych jest kilka obwodów podciśnieniowych. Ze względu na różne obciążenia, przyssawki poszczególnych obwodów podciśnieniowych zużywają się mniej lub bardziej szybko.

Dzięki aplikacji C-Parts Management App można jednym rzutem oka monitorować stan wszystkich obwodów podciśnienia. Umożliwia to zamawianie części zamiennych w odpowiednim czasie i minimalizuje przestoje spowodowane konserwacją zależną od stanu.

Zapytanie o produkt
Przegląd i monitorowanie

Ciągłe monitorowanie stanu i przejrzysty przegląd wszystkich obwodów podciśnienia i zainstalowanych w nich przyssawek podciśnieniowych

Powiadomienia

Informacje w przypadku pogorszenia się stanu przyssawek podciśnieniowych w celu terminowego i zgodnego z potrzebami zamawiania części zamiennych

Oszczędność kosztów

Krótsze przestoje maszyn i niższe koszty zapasów dzięki zaleceniom dotyczącym konserwacji opartym na stanie technicznym i zamówieniom opartym na potrzebach

Dokumentacja

Rejestrowanie przeprowadzonych konserwacji obwodów ssących

Zamówienia oparte na potrzebach

Proste generowanie propozycji zamówień dla nabywców dzięki funkcji eksportu aktualnego stanu obwodów podciśnienia

Projekt
  • Dodanie nowego obwodu podciśnienia (1)
  • Eksportowanie obwodów podciśnienia, list zamówień lub dzienników konserwacji do pliku PDF (2)
  • Wydanie obwodu podciśnienia (3)
  • Rejestrowanie przeprowadzonej konserwacji (4)
  • Zamów nowe przyssawki (5)
  • Wyświetlacz stanu obwodu podciśnienia za pomocą kolorów sygnalizacji świetlnej (6)
Informacje dotyczące zamawiania

Informacje dotyczące zamawiania

Aplikację Schmalz C-Parts Management można uzyskać za pośrednictwem sklepu Schmalz Connect Suite App Store.

Dane techniczne
  • Zamówienie przyssawek w zależności od potrzeb
  • Konserwacja oparta na stanie technicznym
  • Predykcyjne planowanie okresów konserwacji
Branże
  • •Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Integracja

Aby móc korzystać z zarządzania częściami C, w systemie musi być zainstalowany pakiet Schmalz Connect Suite oraz generatory podciśnienia firmy Schmalz.

Technologia informatyczna (IT): IT obejmuje kontrolę, proces, magazynowanie i tworzenie kopii zapasowych danych, w tym sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w tym celu.

Technologia operacyjna (OT): Technologia operacyjna (OT) odnosi się do sprzętu i oprogramowania wymaganego do kontroli, regulacji, monitorowania i sterowania maszynami, systemami i procesami.

Technologia informacji przemysłowej (IIT): Działa jako łącznik między obszarami IT i OT. Pomaga zbierać dane z obszaru OT i transportować je do IT. Dane te nie są bezpośrednio związane z kontrolą maszyn i instalacji, ale są niezbędne do kontroli i optymalizacji procesów, np. do monitorowania/oceny jakości, logistyki i przepływu materiałów.

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
Zapytanie o produkt

Zalecenia dotyczące produktów

Zalecenia dotyczące produktów

Więcej informacji

Czym są rozszerzone usługi firmy Schmalz?

Usługi Schmalz Enhanced Services zapewniają użytkownikom łatwy dostęp do informacji o wartości dodanej pochodzących z urządzeń IO-Link firmy Schmalz. Dane te mogą poprawić efektywność procesów obsługi, na przykład poprzez zmniejszenie zużycia energii lub konserwację zapobiegawczą.

Czym jest aplikacja C-Parts Management?

Aplikacja C-Parts Management App może być używana do rejestrowania stanu przyssawek podciśnieniowych. Stan ten dostarcza informacji o tym, kiedy obwód podciśnienia powinien być serwisowany i czy należy już rozpocząć zamówienie części zamiennych. Zapewni to dostępność maszyny.

Jak instalowana jest aplikacja?

Aplikacja C-Parts Management jest dostępna w sklepie Schmalz Connect Suite App Store. Aplikację można pobrać do środowiska Schmalz Connect Suite jednym kliknięciem i aktywować za pomocą zakupionego klucza licencyjnego.

Które urządzenia Schmalz są wspierane przez aplikację?

Wszystkie urządzenia firmy Schmalz kompatybilne z IO-Link i Ethernet są kompatybilne z aplikacją. Urządzenia można również znaleźć w zakładce "Dopasowane produkty".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka