- IoT-Software
- IO-Link kompatibel
- Hardware mit integriertem Ethernet-Anschluss
Schmalz C-Teile Management
Versorgungssicherheit durch effizient verwaltete C-Teile (Ersatz- und Verschließteile, z. B. Vakuum-Sauger)
Das C-Teile Management oder C-Part Management optimiert die Verwaltung und Versorgung einer Produktion mit sogenannten C-Teilen. Diese verursachen zwar nur einen geringen Anteil aller Materialkosten einer Produktion, sind jedoch entscheidend für die Maschinenverfügbarkeit. Durch Methoden wie Kanban und Just-in-Time werden die Teile genau dann geliefert, wenn sie benötigt werden. Dadurch werden Lagerhaltungskosten minimiert. Eine wesentliche Voraussetzung zur erfolgreichen Anwendung dieser Methoden ist Predictive Maintenance, die vorausschauende Wartung. Verschlissene C-Teile werden so rechtzeitig erkannt und Maschinenausfälle verhindert.
Vakuum-Sauggreifer von Schmalz gehören zu den typischen C-Teilen in großen Anlagen, in denen unterschiedlichster Werkstücke gehandhabt werden. Oft sind mehrere Vakuumkreise integriert, um Werkstücke unabhängig voneinander zu bewegen. Durch unterschiedliche Belastungen verschleißen die Sauggreifer der einzelnen Vakuumkreise mehr oder weniger schnell.
Mit der C-Teile-Management-App kann der Zustand aller Vakuumkreise auf einen Blick überwacht werden. So können Ersatzteile rechtzeitig bestellt und Ausfälle durch zustandsbasierte Wartung werden minimiert.
Kontinuierliche Statusüberwachung und transparente Übersicht aller Vakuumkreise sowie der darin installierten Vakuum-Sauggreifer
Information bei Zustandsverschlechterung der Vakuum-Sauggreifer zur rechtzeitigen und bedarfsgerechten Nachbestellung von Ersatzteilen
Reduzierte Maschinenstillstandszeiten und Lagerhaltungskosten durch zustandsorientierte Wartungsempfehlung und bedarfsgerechte Beschaffung
Protokollierung durchgeführter Wartungen der Saugkreise
Einfache Generierung von Bestellvorschlägen für Einkäufer durch Exportfunktion des Ist-Zustands der Vakuumkreise
Aufbau

- Neuen Vakuumkreis hinzufügen (1)
- Exportieren der Vakuumkreise, Bestelllisten oder Wartungsprotokolle als PDF-Datei (2)
- Vakuumkreis bearbeiten (3)
- Protokollieren einer durchgeführten Wartung (4)
- Neue Sauggreifer bestellen (5)
- Anzeige des Status des Vakuumkreises durch Ampelfarben (6)
Bestellinformationen
Bestellhinweise
Das Schmalz C-Teile Management kann über den App Store der Schmalz Connect Suite bezogen werden.
Technische Daten
- Bedarfsgerechte Beschaffung von Sauggreifern
- Zustandsbasierte Instandhaltung
- Vorausschauende Planung von Wartungsintervallen
Branchen
- •Universal
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
Integration
Um das C-Teile-Management einsetzten zu können, müssen eine Schmalz Connect Suite und Vakuum-Erzeuger von Schmalz im System vorhanden sein.
Informationstechnologie (IT): IT umfasst die Steuerung, Verarbeitung, Speicherung und Sicherung von Daten, einschließlich der dazu verwendeten Hard- und Software.
Operational Technology (OT): Operational Technology (OT) bezeichnet die Hard- und Software, die zur Steuerung, Regelung, Überwachung und Kontrolle von Maschinen, Anlagen und Prozessen benötigt wird.
Industrielle Informationstechnik (IIT): Sie fungiert als Bindeglied zwischen den Bereichen IT und OT. Sie hilft bei der Erfassung von Daten aus dem OT-Bereich und deren Transport zur IT. Diese Daten stehen nicht in direktem Zusammenhang mit der Maschinen- und Anlagensteuerung, sind aber für die Prozesssteuerung und -optimierung unerlässlich, z. B. für die Qualitätsüberwachung/-auswertung, die Logistik und den Materialfluss.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.Produktempfehlungen
Produktempfehlungen
Weitere Informationen
Was sind Schmalz Enhanced Services?
Durch die Schmalz Enhanced Services erhalten Nutzer einfachen Zugang zu Mehrwertinformationen von Schmalz IO-Link-Geräten. Diese Daten können die Effizienz der Handhabungsprozesse verbessern, beispielsweise durch Senkung der Energieverbräuche oder Predictive Maintenance.
Was ist die C-Teile Management App?
Durch die C-Teile-Management App kann der Zustand von Vakuum-Sauggreifern erfasst werden. Der Zustand gibt Aufschluss darüber, wann ein Vakuumkreis gewartet und ob bereits die Beschaffung von Ersatzteilen angestoßen werden sollte. Dadurch wird die Maschinenverfügbarkeit sichergestellt.
Wie wird die App installiert?
Die C-Teile-Management App wird im App Store der Schmalz Connect Suite bereitgestellt. Die App kann mit einem Klick in die Schmalz Connect Suite Umgebung heruntergeladen und mit dem erworbenen Lizenzschlüssel aktiviert werden.
Welche Schmalz-Geräte unterstützt die App?
Alle IO-Link fähigen sowie Ethernet Basierende Geräte von Schmalz sind mit der App kompatibel. Sie hierzu auch die Geräte unter dem Punkt "Matching Products".