Schmalz

Schmalz Connect Suite

Verbeterde services voor uw vacuümtoepassing

Met de Schmalz Connect Suite kunnen intelligente Schmalz-producten en IO-Link-componenten van verschillende fabrikanten snel en eenvoudig worden geparametreerd, beheerd en geanalyseerd.

Via een overzichtelijk web front-end hebben gebruikers toegang tot apparaat- en servicegegevens, kunnen ze processen optimaliseren en zo de efficiëntie verhogen. De toegang tot de gegevens gebeurt onafhankelijk van de PLC en de veldbus - zonder tussenkomst van de controller.

Productaanvraag
Eenvoudige integratie

Plug & Work toegang tot IoT-gegevens en overdracht naar andere toepassingen via een open REST-interface

Geen ingreep in het controlesysteem

Identificatie, parametrisering en beheer van alle aangesloten IO-Link apparaten van elke fabrikant

Volledige transparantie

Snel overzicht van alle eenheden met statuslampjes in een overzichtelijk browser dashboard

Verhoging van de efficiëntie van vacuümsystemen

Gebruik van de uitgebreide functies voor energie- en procesregeling in Schmalz-producten

Ontwerp
  • Software voor het parametriseren en analyseren van IO-Link apparaten
  • Compacte industriële PC met 24 V DC voeding (1) en DIN-rail montagebeugel (niet meegeleverd)
  • Drie afzonderlijke Ethernet-interfaces voor OT (Productie) (2), IT (Frontend) (3) en systeembeheer (4)
  • USB-aansluiting (5) voor software-updates of Smart Device Interface SDI
Technische gegevens
  • IoT-software
  • IO-Link-compatibel
  • Hardware met geïntegreerde Ethernet-aansluiting
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Functionele beschrijvingen
Energie en procescontrole

Energie en procescontrole

Energie- en procescontrole voor intelligente Schmalz-producten met dashboardvisualisatie, CSV-export en REST API voor integratie in klantentoepassingen.

Monitor

Monitor

Overzicht van alle aangesloten apparaten voor de machinebediener met statuslampje voor bewaking en vroegtijdige opsporing van storingen.

Apparaatbeheer

Apparaatbeheer

Beheer en parametrisering van de apparaten via een gebruiksvriendelijke front-end. Door de verbinding met de IODDfinder worden IO-Link apparaten automatisch gedetecteerd.

Gebeurtenislogboek

Gebeurtenislogboek

Aggregatie van alle fout- en waarschuwingsmeldingen van de aangesloten IO-Link apparaten voor snelle foutopsporing en -correctie.

Productaanvraag

Productaanbevelingen

Productaanbevelingen

Meer informatie

Wat is de Schmalz Connect Suite SCS?
  • De Schmalz Connect Suite is een portfolio van digitale diensten voor vacuümsystemen op basis van het IoT-besturingssysteem SICON.OS van GPS GmbH.
  • Gegevens van sensoren en actuatoren of machines kunnen eenvoudig worden gekoppeld voor verdere verwerking in IT-systemen van een hoger niveau, bijv. ERP, MES (OT-IT-Connector).
  • De Schmalz Connect Suite aggregeert en bewerkt de gegevens van het apparaat op edge-niveau. De Schmalz Connect Suite biedt verschillende interfaces en apps voor de toegang tot de gegevens, de verdere verwerking van de gegevens op een klantspecifieke manier of de visualisatie van de gegevens ter plaatse (lokaal) of in de cloud.
  • De bijzondere aanpak van de Schmalz Connect Suite is de scheiding van real-time gegevens voor controle en statusinformatie voor diensten zoals predictief onderhoud of service on demand.
  • Dit betekent dat de oplossing kan worden geïmplementeerd zonder het besturingssysteem te verstoren en zonder het lopende proces te beïnvloeden.
  • Daarom is de oplossing ook zeer geschikt voor retrofits op bestaande installaties.
Is de Schmalz Connect Suite alleen compatibel met Schmalz componenten?
  • Nee, de Schmalz Connect Suite werkt over het algemeen zonder configuratie met alle IO-Link-apparaten.
  • Ook systemen die niet over een eigen besturingssysteem beschikken, kunnen moeiteloos via een hardwarestekker worden aangesloten.
Welke interfaces biedt de Schmalz Connect Suite?

RESTful API, OPC-UA, https, enz.

Op welke systemen/infrastructuren kan de Schmalz Connect Suite worden geïnstalleerd?
  • Voorgeïnstalleerd op de meegeleverde hardware
  • Installatie on-premise als virtuele appliance op uw eigen hardware
  • Installatie als cloud oplossing.
Hoe worden updates toegepast?

Updates zijn het eerste jaar bij de prijs inbegrepen. Daarna kunnen ze via een updatepakket worden aangeschaft. De installatie gebeurt zoveel mogelijk automatisch. Voorwaarde is de verbinding van de Schmalz Connect Suite met het internet.

Hoeveel apparaten kunt u aansluiten?

Het aantal apparaten is afhankelijk van het gekozen licentiemodel. In principe kunnen tot 60 apparaten op een Schmalz Connect Suite worden aangesloten. De gegevensoverdracht neemt echter af naarmate het aantal apparaten toeneemt. Bij de virtuele appliance of cloud-oplossing is het aantal apparaten afhankelijk van de rekencapaciteit.

Welke modules zitten er in de Schmalz Connect Suite?
  • Connect:Devices: apparaatbeheer en parametrisering van alle aangesloten IO-Link apparaten van elke fabrikant met een overzichtelijke front end.
  • Connect:API: beschikbaarstelling van apparaatgegevens via een open interface (REST API) voor integratie in klantspecifieke toepassingen, bijv. bedieningspaneel, ERP of cloud.
  • Connect:Monitor: overzicht van alle IO-Link apparaten voor de machine operator om te monitoren met events en condition monitoring dashboard.
  • Connect:Events: aggregatie van alle fout- en waarschuwingsmeldingen van de aangesloten IO-Link apparaten.
  • Connect:EPC: energie- en procescontrole met dashboard visualisatie, analyses en CSV export voor vacuümtechnologie.
Welke voorzorgsmaatregelen voor de gegevensbeveiliging zijn in de Schmalz Connect Suite opgenomen?
  • In de productieomgeving is werking mogelijk zonder internet.
  • Aan IT-zijde beveiligde protocollen (https) en gegevensversleuteling.
  • De IT- en OT-poorten zijn aan de softwarezijde gescheiden door een firewall.
Met welke IO-Link-masters is de Schmalz Connect Suite compatibel?
  • De Schmalz Connect Suite is compatibel met de volgende IO-Link masters (vanaf december 2022):
    • Balluff
      • BNI PNT-538-105-Z063
      • BNI PNT-508-105-Z015
    • Belden
      • 0980 ESL 399-121
    • Comtrol
      • IO-Link Master 8-PNIO (99605-7 / 99607-1)
    • IFM
      • AL1330
      • AL1202
      • AL1300
      • AL1342
    • Pepperl + Fuchs
      • ICE3-8IOL-G65L-V1D
    • Turck
      • TBEN-L4-8IOL
      • TBEN-S2-4IOL
      • FEN20-4IOL
    • Schmalz SCTSi
      • Ethercat
      • Profinet
      • Ethernet IP
    • Andere modellen of fabrikanten op aanvraag
Hoe kan ik de Schmalz Connect Suite in gebruik nemen?

De inbedrijfstellings- en bedieningsvoorschriften voor het besturingssysteem Sicon.OS vindt u onder de volgende link:

https://docs.service.sicon.eco/sicon.os

Ik weet nog niet of de Schmalz Connect Suite geschikt is voor mijn toepassing. Kan ik de Schmalz Connect Suite vooraf vrijblijvend testen?

Ja, u kunt de Schmalz Connect Suite gedurende een bepaalde periode testen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopadviseurs.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen