Schmalz

Schmalz Connect Suite

Servizi avanzati per le vostre applicazioni di vuoto

Con i servizi della Schmalz Connect Suite, i prodotti intelligenti Schmalz e i componenti IO-Link di vari produttori possono essere parametrizzati, gestiti e analizzati in modo rapido e semplice.

Un chiaro front-end web consente agli utenti di accedere ai dati dei dispositivi e dei servizi, permettendo loro di ottimizzare i processi e quindi di aumentare l'efficienza. L'accesso ai dati avviene indipendentemente dal PLC e dal bus di campo, senza alcun intervento sul controller.

Inchiesta sul prodotto
Integrazione semplice

Accesso Plug & Work ai dati IoT e trasferimento a ulteriori applicazioni tramite un'interfaccia REST aperta

Nessun intervento nel sistema di controllo

Identificazione, parametrizzazione e gestione di tutti i dispositivi IO-Link collegati di qualsiasi produttore

Trasparenza totale

Rapida panoramica di tutte le unità con luci di stato in un chiaro cruscotto del browser

Aumentare l'efficienza dei sistemi a vuoto

Utilizzo delle funzioni complete per il controllo dell'energia e dei processi nei prodotti Schmalz

Struttura
  • Software per la parametrizzazione e l'analisi dei dispositivi IO-Link
  • PC industriale compatto con alimentazione 24 V DC (1) e montaggio su guida DIN (non incluso)
  • Tre interfacce Ethernet separate per OT (produzione) (2), IT (front-end) (3) e gestione del sistema (4)
  • Connettore USB (5) per aggiornamenti software o Smart Device Interface SDI
Dati tecnici
  • Software IoT
  • Compatibile con IO-Link
  • Hardware con connessione Ethernet integrata
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
Descrizioni funzionali
Energia e controllo di processo

Energia e controllo di processo

Controllo dell'energia e dei processi per i prodotti intelligenti Schmalz con visualizzazione del cruscotto, esportazione CSV e API REST per l'integrazione nelle applicazioni dei clienti.

Monitor

Monitor

Panoramica di tutti i dispositivi collegati per l'operatore della macchina con luce di stato per il monitoraggio e il rilevamento tempestivo dei guasti.

Gestione dei dispositivi

Gestione dei dispositivi

Gestione e parametrizzazione dei dispositivi tramite un front-end di facile utilizzo. Grazie al collegamento con IODDfinder, i dispositivi IO-Link vengono rilevati automaticamente.

Registro eventi

Registro eventi

Aggregazione di tutti i messaggi di errore e di avviso dei dispositivi IO-Link collegati per una rapida localizzazione e correzione degli errori.

Inchiesta sul prodotto

Raccomandazioni sui prodotti

pages.category.relatedProductsAndCategories

Ulteriori informazioni

Che cos'è la Schmalz Connect Suite SCS?
  • La Schmalz Connect Suite è un portafoglio di servizi digitali per sistemi di vuoto basati sul sistema operativo IoT SICON.OS di GPS GmbH.
  • I dati provenienti da sensori e attuatori o macchine possono essere facilmente collegati per un'ulteriore elaborazione in sistemi IT di livello superiore, ad esempio ERP, MES (OT-IT-Connector).
  • La Schmalz Connect Suite aggrega e preelabora i dati provenienti dal dispositivo a livello edge. Schmalz Connect Suite fornisce diverse interfacce e applicazioni per accedere ai dati, elaborarli ulteriormente in modo specifico per il cliente o visualizzarli in loco (localmente) o nel cloud.
  • L'approccio speciale di Schmalz Connect Suite è la separazione dei dati in tempo reale per il controllo e le informazioni sullo stato per servizi come la manutenzione predittiva o l'assistenza su richiesta.
  • Ciò significa che la soluzione può essere implementata senza interferire con il sistema di controllo e senza influenzare il processo in corso.
  • Pertanto, la soluzione si presta molto bene anche per il retrofit di impianti esistenti.
La Schmalz Connect Suite è compatibile solo con i componenti Schmalz?
  • No, la Schmalz Connect Suite funziona generalmente con tutti i dispositivi IO-Link senza configurazione.
  • Anche i sistemi che non dispongono di un proprio sistema di controllo possono essere collegati senza sforzo tramite un connettore hardware.
Quali interfacce offre la Schmalz Connect Suite?

API RESTful, OPC-UA, https, ecc.

Su quali sistemi/infrastrutture può essere installata la Schmalz Connect Suite?
  • Preinstallato sull'hardware in dotazione
  • Installazione on-premise come appliance virtuale sul proprio hardware
  • Installazione come soluzione cloud.
Come vengono applicati gli aggiornamenti?

Gli aggiornamenti sono inclusi nel prezzo per il primo anno. In seguito, possono essere acquistati tramite un pacchetto di aggiornamenti. L'installazione avviene per quanto possibile in modo automatico. Il prerequisito è la connessione di Schmalz Connect Suite a Internet.

Quanti dispositivi si possono collegare?

Il numero di dispositivi dipende dal modello di licenza selezionato. In linea di principio, è possibile collegare fino a 60 dispositivi a uno Schmalz Connect Suite. Tuttavia, la velocità di trasferimento dei dati diminuisce all'aumentare del numero di dispositivi. Con il dispositivo virtuale o la soluzione cloud, il numero di dispositivi dipende dalla potenza di calcolo.

Quali moduli sono inclusi nella Schmalz Connect Suite?
  • Connect:Devices: Gestione e parametrizzazione di tutti i dispositivi IO-Link collegati di qualsiasi produttore con un front-end chiaro.
  • Connect:API: Fornitura dei dati dei dispositivi tramite un'interfaccia aperta (REST API) per l'integrazione in applicazioni specifiche del cliente, ad esempio pannelli operativi, ERP o cloud.
  • Connect:Monitor: Panoramica di tutti i dispositivi IO-Link che l'operatore della macchina può monitorare con eventi e cruscotto di monitoraggio delle condizioni.
  • Connect:Events: Aggregazione di tutti i messaggi di errore e di avviso dei dispositivi IO-Link collegati.
  • Connect:EPC: controllo dell'energia e dei processi con visualizzazione del cruscotto, analisi ed esportazione CSV per la tecnologia del vuoto.
Quali precauzioni per la sicurezza dei dati sono incluse nella Schmalz Connect Suite?
  • Nell'ambiente di produzione, il funzionamento è possibile anche senza Internet.
  • Protocolli sicuri lato IT (https) e crittografia dei dati.
  • Le porte IT e OT sono separate dal lato software da un firewall.
Con quali master IO-Link è compatibile Schmalz Connect Suite?
  • La Schmalz Connect Suite è compatibile con i seguenti master IO-Link (a partire da dicembre 2022):
    • Balluff
      • BNI PNT-538-105-Z063
      • BNI PNT-508-105-Z015
    • Belden
      • 0980 ESL 399-121
    • Comtrol
      • Master IO-Link 8-PNIO (99605-7 / 99607-1)
    • IFM
      • AL1330
      • AL1202
      • AL1300
      • AL1342
    • Pepperl + Fuchs
      • ICE3-8IOL-G65L-V1D
    • Turck
      • TBEN-L4-8IOL
      • TBEN-S2-4IOL
      • FEN20-4IOL
    • Schmalz SCTSi
      • Ethercat
      • Profinet
      • Ethernet IP
    • Altri modelli o produttori su richiesta
Come posso mettere in funzione la Schmalz Connect Suite?

Le istruzioni per la messa in funzione e il funzionamento del sistema operativo Sicon.OS sono disponibili al seguente link:

https://docs.service.sicon.eco/sicon.os

Non so ancora se la Schmalz Connect Suite è adatta alla mia applicazione. Posso testare la Schmalz Connect Suite in anticipo e senza impegno?

Sì, è possibile testare la Schmalz Connect Suite per un certo periodo di tempo. Per ulteriori informazioni, contattate i nostri consulenti di vendita.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello