Schmalz

Schmalz Connect Suite

Servicios mejorados para su aplicación de vacío

Con los servicios de la Schmalz Connect Suite se pueden parametrizar, administrar y analizar de forma rápida y sencilla productos inteligentes de Schmalz y componentes IO-Link de diferentes fabricantes.

A través de un claro front end web, los usuarios tienen acceso a los datos de los aparatos y servicios, lo que les permite optimizar los procesos y aumentar así la eficiencia. El acceso a los datos se realiza independientemente del PLC y del bus de campo - sin intervención en el controlador.

Consultas de productos
Fácil integración

Acceso Plug & Work a los datos del IoT y transferencia a otras aplicaciones a través de una interfaz REST abierta

Ninguna intervención en el sistema de control

Identificación, parametrización y gestión de todos los dispositivos IO-Link conectados de cualquier fabricante

Total transparencia

Vista general rápida de todas las unidades con luces de estado en un tablero de navegación claro

Aumento de la eficacia de los sistemas de vacío

Utilización de las amplias funciones para el control de la energía y los procesos en los productos de Schmalz

Diseño
  • Software para parametrizar y analizar los dispositivos IO-Link
  • PC industrial compacto con fuente de alimentación de 24 V CC (1) y montaje en carril DIN (no incluido)
  • Tres interfaces Ethernet independientes para OT (producción) (2), IT (front-end) (3) y gestión del sistema (4)
  • Conector USB (5) para actualizaciones de software o interfaz de dispositivo inteligente SDI
Datos técnicos
  • Software IoT
  • Compatible con IO-Link
  • Hardware con conexión Ethernet integrada
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
Descripciones funcionales
Energía y control de procesos

Energía y control de procesos

Control de energía y procesos para productos inteligentes de Schmalz con visualización de cuadros de mando, exportación CSV y API REST para la integración en aplicaciones del cliente.

Monitor

Monitor

Visión general de todos los dispositivos conectados para el operador de la máquina con luz de estado para la supervisión y detección temprana de fallos.

Gestión de dispositivos

Gestión de dispositivos

Gestión y parametrización de los dispositivos a través de un front-end de fácil manejo. Mediante la conexión al IODDfinder, los dispositivos IO-Link se detectan automáticamente.

Registro de sucesos

Registro de sucesos

Agregación de todos los mensajes de error y advertencia de los dispositivos IO-Link conectados para una rápida localización y corrección de errores.

Consultas de productos

Recomendaciones de productos

Recomendaciones de productos

Más información

¿Qué es la Schmalz Connect Suite SCS?
  • Schmalz Connect Suite es una cartera de servicios digitales para sistemas de vacío basada en el sistema operativo IoT SICON.OS de GPS GmbH.
  • Los datos de sensores y actuadores o máquinas pueden conectarse fácilmente para su procesamiento posterior en sistemas TI de nivel superior, p. ej. ERP, MES (OT-IT-Connector).
  • La Schmalz Connect Suite agrega y preprocesa los datos del dispositivo a nivel de borde. Schmalz Connect Suite ofrece diferentes interfaces y aplicaciones para acceder a los datos, procesarlos de forma específica para el cliente o visualizarlos in situ (localmente) o en la nube.
  • El enfoque especial de la Schmalz Connect Suite es la separación de los datos en tiempo real para el control y la información de estado para servicios como el mantenimiento predictivo o el servicio bajo demanda.
  • Esto significa que la solución puede implementarse sin interferir en el sistema de control y sin afectar al proceso en marcha.
  • Por lo tanto, la solución también es muy adecuada para reequipamientos en instalaciones existentes.
¿La Schmalz Connect Suite sólo es compatible con componentes de Schmalz?
  • No, la Schmalz Connect Suite funciona generalmente con todos los dispositivos IO-Link sin necesidad de configuración.
  • Los sistemas que no disponen de un sistema de control propio también se pueden conectar sin esfuerzo a través de un conector de hardware.
¿Qué interfaces ofrece la Schmalz Connect Suite?

API RESTful, OPC-UA, https, etc.

¿En qué sistemas/infraestructuras se puede instalar Schmalz Connect Suite?
  • Preinstalación en el hardware suministrado
  • Instalación in situ como dispositivo virtual en su propio hardware
  • Instalación como solución en la nube.
¿Cómo se aplican las actualizaciones?

Las actualizaciones están incluidas en el precio durante el primer año. Después, pueden adquirirse mediante un paquete de actualización. En la medida de lo posible, la instalación se realiza automáticamente. El requisito previo es la conexión de Schmalz Connect Suite a Internet.

¿Cuántos dispositivos puedes conectar?

El número de dispositivos depende del modelo de licencia seleccionado. En principio, es posible conectar hasta 60 dispositivos a una Schmalz Connect Suite. Sin embargo, la velocidad de transferencia de datos disminuye a medida que aumenta el número de dispositivos. Con el dispositivo virtual o la solución en la nube, el número de dispositivos depende de la potencia de cálculo.

¿Qué módulos incluye la Schmalz Connect Suite?
  • Conectar:Dispositivos: Gestión de dispositivos y parametrización de todos los dispositivos IO-Link conectados de cualquier fabricante con un front end claro.
  • Connect:API: Suministro de datos de dispositivos a través de una interfaz abierta (REST API) para la integración en aplicaciones específicas del cliente, por ejemplo, panel de control, ERP o nube.
  • Connect:Monitor: Visión general de todos los dispositivos IO-Link para que el operador de la máquina los supervise con eventos y panel de control de supervisión de estado.
  • Connect:Events: Agregación de todos los mensajes de error y advertencia de los dispositivos IO-Link conectados.
  • Connect:EPC: control de energía y procesos con visualización en panel, análisis y exportación a CSV para tecnología de vacío.
¿Qué precauciones de seguridad de datos se incluyen en las Schmalz Connect Suite?
  • En el entorno de producción, el funcionamiento es posible sin Internet.
  • Protocolos seguros del lado IT (https) y cifrado de datos.
  • Los puertos IT y OT están separados en el lado del software por un cortafuegos.
¿Con qué maestros IO-Link es compatible la Schmalz Connect Suite?
  • La Schmalz Connect Suite es compatible con los siguientes maestros IO-Link (a fecha de diciembre de 2022):
    • Balluff
      • BNI PNT-538-105-Z063
      • BNI PNT-508-105-Z015
    • Belden
      • 0980 ESL 399-121
    • Comtrol
      • Maestro IO-Link 8-PNIO (99605-7 / 99607-1)
    • IFM
      • AL1330
      • AL1202
      • AL1300
      • AL1342
    • Pepperl + Fuchs
      • ICE3-8IOL-G65L-V1D
    • Turck
      • TBEN-L4-8IOL
      • TBEN-S2-4IOL
      • FEN20-4IOL
    • Schmalz SCTSi
      • Ethercat
      • Profinet
      • Ethernet IP
    • Otros modelos o fabricantes a petición
¿Cómo puedo poner en funcionamiento la Schmalz Connect Suite?

Las instrucciones de puesta en marcha y funcionamiento del sistema operativo Sicon.OS se encuentran en el siguiente enlace:

https://docs.service.sicon.eco/sicon.os

Aún no sé si la Schmalz Connect Suite es adecuada para mi aplicación. Puedo probar Schmalz Connect Suite de antemano sin compromiso?

Sí, puede probar Schmalz Connect Suite durante un tiempo determinado. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestros asesores de ventas.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta