지속 가능한 제품
실질적인 영향을 미치는 지속 가능한 제품: 슈말츠의 혁신적인 제품은 공급망에서 배출량을 줄이고 에너지 비용을 낮춥니다.

당사의 제품은 지속 가능성과 실질적인 부가가치를 결합합니다. 배출량을 측정 가능하게 줄이고 귀중한 자원을 보존하는 동시에 최고의 품질에 집중합니다. 이는 곧 에너지 및 운영 비용을 낮추고, 교체와 마모를 최소화하는 오래 지속되는 제품의 이점을 누리며, 회사의 효율성을 높이는 것을 의미합니다. 동시에 환경 균형을 적극적으로 개선하여 회사, 고객, 미래 세대를 위한 혜택을 누릴 수 있습니다.
당사의 제품은 일상적인 운영에서 에너지 및 재료 소비를 낮춰 지속적인 운영 비용을 획기적으로 줄여줍니다.
견고한 구조와 고품질 재질로 긴 서비스 수명과 유지보수 및 폐기물 감소를 보증합니다.
당사의 솔루션은 시중의 기존 대안보다 에너지 효율이 높아 장기적으로 에너지 요구 사항과 탄소 발자국을 낮춰줍니다.
지속 가능한 공급망과 공정한 생산 표준을 통해 품질을 보증하고 환경에 미치는 영향을 줄입니다.

지속 가능한 제품은 그 자체로 목적이 아닙니다. 에너지를 절약하고 따라서 비용을 절감합니다. 그리고 환경에도 좋습니다.∼ Manja Hies, 지속 가능성 책임자
지속 가능성은 제품 생산에서 시작되는 것이 아니라 제품 개발에서부터 시작됩니다. 제품 탄소 발자국(PCF)을 중앙의 도구로 삼아 개발부터 사용, 폐기에 이르기까지 제품의 전체 수명 주기를 고려합니다.
제품 개발 중에는 항상 어떤 재질이 가장 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있는지 확인합니다. 가능한 경우 동일한 품질과 성능을 제공하는 재활용 재질 또는 자원 절약형 대체재를 사용합니다. 이러한 방식으로 제품 기능의 저하 없이 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.

로지텍 제품은 처음부터 에너지 효율을 극대화하도록 설계되었습니다. 더 적은 자원을 소비하고, 배기가스를 줄이며, 내구성과 파워를 유지하여 환경 균형과 지속 가능한 산업 분야를 위해 설계되었습니다. 그 한 가지 예로 성능이 우수하고 소비가 적은 전기식 진공 발생기를 들 수 있습니다. Schmalz Connect Suite와 같은 디지털 솔루션은 에너지 소비를 투명하게 하고 공정을 최적화함으로써 추가적인 서포트를 제공하며, 이는 산업의 지속가능성을 높이기 위한 또 다른 단계입니다.
당사의 재활용률은 90% 이상입니다. 개발 단계부터 제품이 수명이 다했을 때 개별 부품으로 쉽게 분해될 수 있도록 개발 단계부터 세심한 주의를 기울이고 있습니다. 이를 통해 재질을 적절히 폐기하거나 재사용할 수 있으며 지속 가능한 원형 경제에 기여합니다.

전기식 파워: 진공이 모바일화되는 방법
모듈식 공장, 모바일 로봇 공학, 에너지 가격 상승은 자동화를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이로 인해 기존의 압축 공기 시스템에 대한 대안으로 새로운 자유도를 제공하는 전기식 진공 발생기가 점점 더 많이 등장하고 있습니다. 독립적인 그립 솔루션을 구현하고 에너지 손실을 줄이며 디지털 제조 환경에 원활하게 통합됩니다.
새로운
슈말츠 에너지 저장장치, 바덴뷔르템베르크 환경 기술상 수상
글라텐에 본사를 둔 이 회사는 매우 효율적이고 확장 가능한 레독스 흐름 스택으로 "에너지 효율" 부문에서 바덴뷔르템베르크 환경 기술상을 수상했습니다. 슈말츠는 이 솔루션을 통해 유럽에서 가장 파워풀한 스택을 시장에 선보이고 있습니다.
광영역 그리퍼: 유연한 포장, 효율적인 절약
어떤 상황이든 문제 없습니다. 다양한 소재와 모양의 작업물, 그리고 끊임없이 변화하는 생산 환경 속에서 유연한 대응은 필수입니다. 슈말츠가 새롭게 선보이는 진공 면 그리핑 시스템 FA-X / FA-M은 어떤 부품이든 안전하게 옮기고, 효율적인 에너지 절약까지 가능하게 하는 최적의 솔루션입니다. 이제 생산성 향상과 비용 절감이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡으세요.
슈말츠, 혁신적인 솔루션 키트 ivOS 시트메탈로 스위스 DINNO 어워드 2025 수상
슈말츠 스위스 지사(해외)가 베른에서 열린 스위스 최고의 산업 자동화 전시회인 SINDEX 2025 개막식에서 스위스 DINNO 어워드의 혁신상을 수상했습니다. 이 혁신적인 상은 자동화된 시트메탈 공정의 새로운 표준을 제시하는 솔루션 키트 ivOS 시트메탈을 인정하는 상입니다.
지속 가능성은 회사의 모든 지역에서 공정과 의사 결정의 필수적인 부분입니다. 2024년 12월에는 이러한 노력을 인정받아 바덴뷔르템베르크 환경상 기업 부문에서 수상했으며, 이는 지속적인 노력을 이어갈 수 있는 동기를 부여받았습니다.

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길
118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호