Prodotti sostenibili
Prodotti sostenibili con un impatto tangibile: le novità di Schmalz riducono le emissioni lungo il collegamento elettrico e abbassano i costi energetici

I nostri prodotti combinano la sostenibilità con un reale valore aggiunto. Riducono in modo misurabile le emissioni, conservano risorse preziose e allo stesso tempo puntano sulla massima qualità. Per voi questo significa abbassare i costi di energia e di gestione, beneficiare di prodotti di lunga durata che riducono al minimo le sostituzioni e l'usura e aumentare il rendimento della vostra azienda. Allo stesso tempo, migliorate attivamente il vostro equilibrio ambientale: un vantaggio per la vostra azienda, i vostri clienti e il mondo di domani.
I nostri prodotti riducono in modo misurabile i costi di gestione, abbassando il consumo di energia e di materiale nel funzionamento quotidiano.
La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata, meno manutenzione e meno rifiuti.
Le nostre soluzioni sono più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle alternative convenzionali presenti sul mercato, abbassando le vostre esigenze energetiche e l'impronta di carbonio a lungo termine.
Catene di collegamento elettriche sostenibili e standard di produzione equi garantiscono la qualità e riducono l'impatto ambientale.

I prodotti sostenibili non sono fini a se stessi. Fanno risparmiare energia e quindi denaro. E fanno bene all'ambiente.∼ Manja Hies, Responsabile Sostenibilità
Per noi la sostenibilità non inizia solo con la produzione, ma anche con lo sviluppo del prodotto. Con la Product Carbon Footprint (PCF) come strumento centrale, consideriamo l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti, dallo sviluppo all'uso e allo smaltimento.
Maggiori informazioni sull'impronta di carbonio dei prodotti
Durante lo sviluppo dei prodotti, verifichiamo sempre quali materiali possono fornire la soluzione più sostenibile. Ove possibile, utilizziamo materiali riciclati o alternative a basso consumo di risorse che offrono la stessa qualità e le stesse prestazioni. In questo modo, l'impatto ambientale può essere ridotto senza compromettere la funzione del prodotto.

I nostri prodotti sono progettati fin dall'inizio per garantire la massima utilizzazione di energia. Consumano meno risorse, riducono le emissioni e rimangono durevoli e performanti, per un migliore equilibrio ambientale e un'industria sostenibile. Ne è un esempio la generazione di vuoto elettrico, che ha buone prestazioni e consuma poco. Soluzioni digitali come la Schmalz Connect Suite forniscono un ulteriore sostegno rendendo trasparente il consumo di energia e ottimizzando i processi: un altro passo verso una maggiore sostenibilità del settore.
Il nostro tasso di riciclaggio supera il 90%. Fin dalla fase di sviluppo, ci preoccupiamo di garantire che i prodotti possano essere facilmente scomposti nei singoli componenti alla fine del loro ciclo di vita. Ciò consente di smaltire o riutilizzare correttamente i materiali e contribuisce a un'economia circolare sostenibile.

Prestazioni elettriche: Come il vuoto sta diventando mobile
Le fabbriche modulari, la robotica mobile e l'aumento dei prezzi dell'energia stanno cambiando radicalmente l'automazione. In un numero sempre maggiore di casi, si apre un'alternativa ai tradizionali sistemi ad aria compressa: la generazione di vuoto elettrico, che offre nuovi gradi di libertà. Consente soluzioni di presa autosufficienti, riduce le perdite di energia e si integra perfettamente negli ambienti di produzione digitale.
Nuovo
Schmalz Energy Storage riceve il premio per la tecnologia ambientale del Baden-Württemberg
L'azienda di Glatten ha ricevuto il premio per la tecnologia ambientale del Baden-Württemberg nella categoria "efficienza energetica" per il suo stack a flusso redox altamente efficiente e scalabile. Con questa soluzione, Schmalz immette sul mercato lo stack più potente d'Europa.
Pinze di presa ad area: imballare in modo flessibile, risparmiare in modo efficiente
Afferrate qualsiasi cosa vi capiti a tiro: Materiali diversi, pezzi che cambiano e una crescente pressione sui costi richiedono sistemi in grado di adattarsi con flessibilità. Con i sistemi di presa a vuoto ad area FA-X / FA-M, Schmalz lancia due soluzioni che consentono di spostare pezzi di ogni tipo in modo sicuro e allo stesso tempo di risparmiare energia.
Imballaggio automatico sicuro di prodotti farmaceutici e alimentari
I prodotti dei settori farmaceutico e alimentare sono sensibili e non devono essere contaminati. L'esperto di tecnologia del vuoto Schmalz sostiene le aziende nell'automazione delle soluzioni di imballaggio. L'obiettivo: alta produttività e processi sicuri.
La sostenibilità è un pezzo integrante dei nostri processi e delle nostre decisioni in tutte le superfici dell'azienda. Per questo impegno, nel dicembre 2024 ci è stato conferito il Premio ambientale per le aziende del Baden-Württemberg, un incentivo a proseguire con coerenza sulla nostra strada.

Alla Schmalz, la sostenibilità si basa su tre pilastri: ecologia, economia e responsabilità sociale. Scopri di più sui nostri ambiti di attività.

Più veloce, più flessibile, più sostenibile: fate esperienza di come l'arte classica dell'ingegneria e le tecnologie digitali più avanzate si fondono, dalla pianificazione virtuale al gemello digitale.

Meno mal di schiena, più prestazioni: il lavoro ergonomico protegge i vostri dipendenti e la vostra azienda.

Completamente digitale: Schmalz vi sostiene con soluzioni intelligenti lungo l'intero ciclo di vita.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania