Productos sostenibles
Productos sostenibles con un impacto tangible: las innovaciones de Schmalz reducen las emisiones a lo largo de la cadena de suministro y bajan los costes energéticos.

Nuestros productos combinan la sostenibilidad con un auténtico valor añadido. Reducen de forma mensurable las emisiones, conservan recursos valiosos y, al mismo tiempo, se centran en la máxima calidad. Para usted, esto significa bajar los costes operativos y de energía, beneficiarse de productos duraderos que minimizan la sustitución y el desgaste, y aumentar la eficiencia de su empresa. Al mismo tiempo, mejorará activamente su equilibrio medioambiental, lo que redundará en beneficio de su empresa, sus clientes y el mundo del mañana.
Nuestros productos reducen de forma mensurable sus costes operativos continuos gracias a un menor consumo de energía y materiales en el funcionamiento diario.
El robusto tipo de construcción y los materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil, menos mantenimiento y menos residuos.
Nuestras soluciones son más eficientes desde el punto de vista energético que las alternativas convencionales del mercado, bajando sus exigencias de energía y su huella de carbono a largo plazo.
Las cadenas de conexión sostenibles y las normas de producción justas garantizan la calidad y reducen el impacto ambiental.

Los productos sostenibles no son un fin en sí mismos. Ahorran energía y, por tanto, dinero. Y también son buenos para el medio ambiente.∼ Manja Hies, Responsable de Sostenibilidad
Para nosotros, la sostenibilidad no empieza en la producción, sino en el desarrollo del producto. Con la Huella de Carbono de Producto (HCP) como instrumento central, tenemos en cuenta todo el ciclo de vida de nuestros productos, desde el desarrollo hasta el uso y la eliminación.
Durante el desarrollo del producto, siempre comprobamos qué materiales pueden ofrecer la solución más sostenible. Siempre que es posible, se utilizan materiales reciclados o alternativas que ahorren recursos y ofrezcan la misma calidad y rendimiento. De este modo, se puede reducir el impacto ambiental sin comprometer la función del producto.

Nuestros productos se diseñan desde el principio para lograr el máximo aprovechamiento de energía. Consumen menos recursos, reducen las emisiones y siguen siendo duraderos y potentes: para un mejor equilibrio medioambiental y una industria sostenible. Un ejemplo de ello es la generación de vacío eléctrica, que rinde bien y consume poco. Soluciones digitales como la Schmalz Connect Suite ofrecen un apoyo adicional haciendo transparente el consumo de energía y optimizando los procesos - un paso más hacia una mayor sostenibilidad en la industria.
Nuestra tasa de reciclado supera el 90%. Ya desde la fase de desarrollo, nos preocupamos de garantizar que los productos puedan descomponerse fácilmente en componentes individuales al final de su ciclo de vida. Esto permite eliminar o reutilizar adecuadamente los materiales y contribuye a una economía circular sostenible.

Potencia eléctrica: El vacío se hace móvil
Las fábricas modulares, la robótica móvil y el aumento de los precios de la energía están cambiando radicalmente la automatización. En cada vez más casos, esto está abriendo una alternativa a los sistemas tradicionales de aire comprimido: la generación eléctrica de vacío, que ofrece nuevos grados de libertad. Permite soluciones de agarre autosuficientes, reduce las pérdidas de energía y se integra perfectamente en los entornos de fabricación digital.
Nuevo
El almacenaje de energía de Schmalz recibe el Premio de Tecnología Medioambiental de Baden-Wurtemberg
La empresa de Glatten ha sido galardonada con el Premio de Tecnología Medioambiental de Baden-Württemberg en la categoría "Eficiencia energética" por su pila de flujo redox altamente eficiente y escalable. Con esta solución, Schmalz introduce en el mercado la pila más potente de Europa.
Garras de plano aspirante: envase flexible, ahorro eficiente
Sujete lo que se le ponga por delante: Los diferentes materiales, las piezas cambiantes y la creciente presión de los costes exigen sistemas que se adapten con flexibilidad. Con los sistemas de ventosas de planos aspirantes FA-X / FA-M, Schmalz lanza al mercado dos soluciones que mueven piezas de todo tipo de forma segura y ahorran energía al mismo tiempo.
Envasado automático seguro de productos farmacéuticos y alimentos
Los productos de los sectores profesionales alimentario y farmacéutico son sensibles y no deben contaminarse. El experto en tecnología del vacío Schmalz apoya a las empresas en la automatización de soluciones de envase. El objetivo: alta productividad y procesos seguros.
La sostenibilidad es parte integrante de nuestros procesos y decisiones en todas las superficies de la empresa. En diciembre de 2024, fuimos galardonados con el Premio Medioambiental para Empresas de Baden-Württemberg por este compromiso, un incentivo para continuar de forma constante por nuestro camino.

En Schmalz, la sostenibilidad se basa en tres columnas: ecología, economía y responsabilidad social. Obtenga más información sobre nuestras áreas de actividad.

Más rápido, más flexible, más sostenible: experimente cómo se unen el arte clásico de la ingeniería y las tecnologías digitales más avanzadas, desde la planificación virtual hasta el gemelo digital.

Menos dolor de espalda, más potencia: el trabajo ergonómico protege a sus empleados y a su empresa.

Perfectamente digital: Schmalz le apoya con soluciones inteligentes a lo largo de todo el ciclo de vida.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania