Ingeniería digital
Planificación digital, desarrollo más inteligente, producción sostenible. Experimente cómo se unen el arte clásico de la ingeniería y las tecnologías digitales más modernas: con las soluciones de ingeniería digital de Schmalz.

Tiempos de inactividad imprevistos, pérdida de productividad, aumento de los costes... a menudo causados por un diseño incorrecto, pruebas inadecuadas o un diseño de producto inadecuado. Es una realidad cotidiana en la automatización.
Pero, ¿y si los sistemas pudieran planificarse, probarse y optimizarse virtualmente antes incluso de que existieran? Se pueden utilizar modelos digitales, simulaciones y métodos de IA para comparar variantes, analizar datos de rendimiento y perfeccionar diseños, mucho antes de crear el primer prototipo.
Esto es la ingeniería digital: un proceso continuo basado en datos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde el diseño y la configuración hasta el funcionamiento. Schmalz combina décadas de experiencia en ingeniería con tecnologías digitales y ya ofrece soluciones que le apoyan desde la idea inicial hasta el diseño óptimo del producto.
Los procesos de diseño se reducen de semanas a días gracias al diseño digital de su solución de agarre.
Simulaciones, gemelos digitales y dispositivos de aviso para la selección garantizan que la solución se adapte con precisión a sus procesos de producción.
Gracias a un diseño preciso, se evitan sobredimensionamientos, se evitan costosas paradas de producción y se reducen los costes de material y energía.
100% autoservicio, 0% tiempo de espera: los cambios o variantes pueden comprobarse y aplicarse digitalmente en cuestión de minutos.

La velocidad es crucial en la automatización. La ingeniería digital le ofrece una ventaja competitiva en el proceso de diseño, gracias a una planificación inteligente y un diseño optimizado para la demanda.∼ Patricia Heinzig, Directora de Digitalización de Productos
Nuestra visión
Invertimos en gemelos digitales, simulaciones realistas y dispositivos de aviso inteligentes. Nuestro objetivo es ofrecerle un mundo digital interconectado en el que pueda planificar sus proyectos con previsión, ejecutarlos de forma eficiente y optimizarlos sin fin.
Hoy ya es una realidad
Las soluciones digitales de Schmalz ya le ofrecen potentes herramientas. Le permiten planificar, configurar y dimensionar sistemas de forma rápida, precisa e intuitiva.
Los gemelos digitales -imágenes digitales de productos reales- son el corazón de la fábrica digital. También en Schmalz desempeñan un papel central: los usuarios de brazos pueden utilizar modelos CAD inteligentes para diseñar de forma óptima su sistema de ventosas ya en la fase de diseño. El gemelo proporciona todos los datos y parámetros necesarios, virtualmente y en tiempo real.

Las simulaciones permiten experimentar virtualmente procesos complejos, sin necesidad de costosos prototipos ni pruebas que requieren mucho tiempo. Todo el sistema se simula digitalmente, incluidas todas las interacciones. Esto permite examinar y optimizar sistemas, procesos y productos bajo diferentes condiciones.
En Schmalz, las simulaciones son parte integrante del proceso de ingeniería digital. Nos encargamos de ello por usted y creamos transparencia en todo su sistema. Respondemos a preguntas clave como ¿Cuánto duran los tiempos de evacuación? ¿Cuál es el consumo de aire? ¿Coincide el diseño con todo el sistema? Esto le permite detectar posibles errores antes de la planificación y la puesta en marcha, y garantiza que el diseño y los procesos sean óptimos desde el principio. Para usted, esto significa bajar los costes, procesos estables y una producción eficiente y sostenible.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania