Dijital Mühendislik
Dijital planlama, daha akıllı geliştirme, sürdürülebilir üretim. Schmalz'ın dijital mühendislik çözümleri ile klasik mühendislik sanatının ve en son dijital teknolojilerin nasıl bir araya geldiğini deneyin.

Plansız arıza süreleri, üretkenlik kaybı, artan maliyetler - genellikle yanlış dizayn, yetersiz test veya uygun olmayan ürün dizayndan kaynaklanır. Bu, otomasyonda günlük bir gerçektir.
Peki ya sistemler daha var olmadan önce sanal olarak planlanabilseydi, test edilebilseydi ve optimize edilebilseydi? Dijital modeller, simülasyonlar ve yapay zeka yöntemleri, ilk prototip oluşturulmadan çok önce varyantları karşılaştırmak, performans verisini analiz etmek ve dizaynlari mükemmelleştirmek için yapılabilinir.
Bu dijital mühendisliktir: tasarım ve konfigürasyondan operasyonaya kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca sürekli, veri odaklı bir işlem. Schmalz, onlarca yıllık mühendislik uzmanlığını dijital teknolojilerle birleştiriyor ve sizi ilk fikirden optimum ürün dizaynyna kadar destekleyen çözümler sunuyor.
Kavrama çözümünüzün dijital dizayn işlemi sayesinde dizayn işlemleri haftalardan günlere iner.
Simülasyonlar, dijital ikizler ve zeki seçim yardımı, çözümün üretim süreçlerinize tam olarak uyarlanmış olmasını emin olmak için çalışır.
Hassas dizayn, aşırı boyutlandırmadan kaçınmanız, pahalı üretim kesintilerini önlemeniz ve malzeme ve enerji maliyetlerini azaltmanız anlamına gelir.
100 self servis, %0 bekleme süresi - değişiklikler veya varyantlar dakikalar içinde dijital olarak kontrol ve uygulanabilmek için yapılabilir.

Otomasyonda hız çok önemlidir. Dijital mühendislik, zeki planlama ve talebe göre optimize edilmiş dizayn sayesinde tasarım işleminde size rekabet avantajı sağlar.∼ Patricia Heinzig, Ürün Dijitalleştirme Müdürü
Vizyonumuz
Dijital ikizlere, gerçekçi simülasyonlara ve zeki mühendislik alelerine yatırım yapıyoruz. Amacımız, size projelerinizi öngörüyle planlayabilmeniz, verimli bir şekilde uygulayabilmeniz ve devamlı olarak optimize edebilmeniz için ağ bağlantılı, dijital bir dünya sunmaktır.
Bugün zaten bir gerçeklik
Schmalz'ın dijital çözümleri size zaten güç aleleler sunuyor. Sistemleri hızlı, hassas ve sezgisel bir şekilde planlamanızı, yapılandırmanızı ve boyutlandırmanızı sağlarlar.
Dijital ikizler - gerçek ürünlerin dijital görüntüleri - dijital fabrikanın kalbinde yer almaktadır. Schmalz'da da merkezi bir rol oynuyorlar: pergel kullanıcıları, tasarım aşamasının başlarında tutucu sistemlerini en iyi şekilde dizayn edebilmek için zeki CAD modellerini kullanabilirler. İkiz, sanal olarak ve gerçek zamanlı olarak gerekli tüm veri ve parametreleri sağlar.

Simülasyonlar, pahalı prototipler veya zaman alan testler olmadan karmaşık işlemleri sanal olarak deneyimlemeyi mümkün kılar. Tüm sistemler, tüm etkileşimler dahil olmak üzere dijital olarak simüle edilir. Bu, sistemlerin, işlemlerin ve ürünlerin farklı koşullar altında incelenmesine ve optimize edilmesine olanak tanır.
Schmalz'da simülasyonlar dijital mühendislik işleminin ayrılmaz bir bölümüdür. Bunu sizin için hallediyor ve tüm sistemlerinizde şeffaflık yaratıyoruz. Aşağıdaki gibi kilit soruları yanıtlıyoruz: Tahliye zamanı ne kadar uzun? Hava tüketimi ne kadar yüksek? Dizayn tüm sistemlerle eşleşiyor mu? Bu, planlama ve operasyonların başlamadan önce olası hataları belirlemenize olanak tanır ve dizayn ve süreçlerin en başından itibaren optimum olmasını emin olur. Bu sizin için daha düşük maliyetler, istikrarlı işlemler ve sürdürülebilir verimli üretim anlamına gelir.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL