FQE-V tutucu sistemi: Boyut ve şekilden bağımsız tutma yeteneği.
Yeni FQE-V alan tutucu, ayrı ayrı şekillendirilmiş iş parçalarının hassas ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
Vakum uzmanı Schmalz, FQE serisini daha da geliştirerek FQE-V modelini ekledi. 230 × 120 mm ile 400 × 280 mm arasında değişen boyutlara sahip yeni alan tutucu, daha fazla esneklik sunar. Bu sayede, farklı boyut ve şekillerdeki iş parçalarını hassas ve güvenli bir şekilde taşıyabilir. Vakum plakası boyutları ve vakum deliği ızgarası serbestçe ölçeklenebilir, böylece farklı iş parçalarına kolayca uyarlanabilir. Akıllı tasarım araçları, FQE-V'nin çeşitli uygulamalara hızla adapte edilmesini sağlar. Bu sayede, parti boyutu 1 üretim süreçlerinde standart hale gelir.
Schmalz bu yeni geliştirmeyi iki versiyonda sunmaktadır. FQE-V-M dış, FQE-V-X ise entegre, özellikle enerji verimliliği yüksek bir vakum üreteci ile donatılmıştır. Bu, kullanıcıların yüksek düzeyde işlem güvenilirliği ile ekonomik operasyondan yararlanmasını sağlar. Kontrol vanaları de entegre edilmiştir. Modüler hafif tasarımı ile yeni alan tutucu, ağırlığı önemli ölçüde azaltır ve böylece etkili yük kapasitesini artırır. Sızdırmazlık elemanı olarak farklı şekil ve malzemelerde vantuzlar ve süngerler mevcuttur. Ses yalıtımı, yakındaki çalışanlar için gürültü kirliliğini en aza indirir.
Kullanıcılar farklı şekillere sahip geniş bir emme tepsisi paleti arasından seçim yapabilirler. Bunlar standart olarak dikdörtgen, yuvarlak veya ovaldir. Bununla birlikte, herhangi bir serbest form da ölçeklendirilebilir - örneğin bir T şekli. FQE-V'nin yenilikçi dizaynı ISO TS 15066 gerekliliklerini karşılamaktadır ve bu nedenle insan-robot işbirliğinde (HRC) sabit taşıma görevleri için idealdir. Alan tutucu, otomatik taşıma sırasında da etkileyicidir - intralojistikte hat sonu ambalajlama veya otomotiv, bardak ve elektronik sektörlerindeki ürünlerin hassas tutulması için. FQE-V, nesnelerin farklı alma konumlarından taşınmasını sağlar. Örneğin, dış ambalajdaki iş parçası katmanlarına hassas bir şekilde dalabilir veya sert olmayan karton kutuları paletleyebilir. Tutucu boyutları serbestçe ölçeklendirilebildiğinden, kullanıcılar FQE-V'yi dış ambalajdaki malları katman katman doldurmak için de kullanabilir.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.